카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore L100 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_l/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_l100_asmtab.prj},{NB=14100028},{DESCRIPTION=28 L 100},{CNSORDERNO=14100028},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=28},{DP=84.89},{DE=84.13},{DF=91},{DM=58},{F=31.8},{L=45},{D=12},{N=316},{KG=1.58},{I=76.0},{VER=100},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
14100010
10 L 100
14100010
2F
St
10
30.32
29.56
36
20
31.8
45
8
300
0.17
14100011
11 L 100
14100011
2F
St
11
33.35
32.59
38
24
31.8
45
8
301
0.22
14100012
12 L 100
14100012
2F
St
12
36.38
35.62
42
24
31.8
45
8
302
0.26
14100013
13 L 100
14100013
2F
St
13
39.41
38.65
44
28
31.8
45
8
303
0.32
14100014
14 L 100
14100014
2F
St
14
42.44
41.68
48
28
31.8
45
10
304
0.35
14100015
15 L 100
14100015
2F
St
15
45.48
44.72
51
34
31.8
45
10
305
0.43
14100016
16 L 100
14100016
2F
St
16
48.51
47.75
54
36
31.8
45
10
306
0.50
14100017
17 L 100
14100017
2F
St
17
51.54
50.78
57
36
31.8
45
10
307
0.56
14100018
18 L 100
14100018
2F
St
18
54.57
53.81
60
40
31.8
45
10
308
0.64
14100019
19 L 100
14100019
2F
St
19
57.61
56.84
63
40
31.8
45
10
309
0.70
14100020
20 L 100
14100020
2F
St
20
60.64
59.88
66
40
31.8
45
10
310
0.77
14100021
21 L 100
14100021
2F
St
21
63.67
62.91
71
45
31.8
45
10
311
0.88
14100022
22 L 100
14100022
2F
St
22
66.70
65.94
75
45
31.8
45
12
312
0.95
14100023
23 L 100
14100023
2F
St
23
69.73
68.97
79
55
31.8
45
12
313
1.11
14100024
24 L 100
14100024
2F
St
24
72.77
72.00
79
55
31.8
45
12
313
1.18
14100025
25 L 100
14100025
2F
St
25
75.80
75.04
83
58
31.8
45
12
314
1.30
14100026
26 L 100
14100026
2F
St
26
78.83
78.07
87
58
31.8
45
12
315
1.40
14100027
27 L 100
14100027
2F
St
27
81.86
81.10
87
58
31.8
45
12
315
1.47
14100028
28 L 100
14100028
2F
St
28
84.89
84.13
91
58
31.8
45
12
316
1.58
14100030
30 L 100
14100030
2F
St
30
90.96
90.20
97
70
31.8
45
12
318
1.78
14100032
32 L 100
14100032
2F
St
32
97.03
96.26
103
70
31.8
45
12
320
2.11
14100033
33 L 100
14100033
2F
St
33
100.05
99.29
106
70
31.8
45
12
321
2.23
14100034
34 L 100
14100034
2F
St
34
103.08
102.32
111
70
31.8
45
12
322
2.39
14100035
35 L 100
14100035
2F
St
35
106.12
105.35
111
70
31.8
45
12
322
2.45
14100036
36 L 100
14100036
2F
St
36
109.15
108.39
115
70
31.8
45
12
323
2.59
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성