카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-85 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_85_asmtab.prj},{NB=43085048},{DESCRIPTION=48 14M 85},{CNSORDERNO=43085048},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=150},{DI=0},{F=102},{L=117},{D=32},{N=412},{KG=27.00},{I=190.0},{VER=85},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
43085028
28 14M 85
43085028
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
102
117
24
400
8.77
43085030
30 14M 85
43085030
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
102
117
24
401
10.13
43085032
32 14M 85
43085032
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
102
117
24
403
11.65
43085034
34 14M 85
43085034
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
102
117
24
404
13.15
43085036
36 14M 85
43085036
2F
St
36
160.43
157.68
168
100
0
102
117
32
405
14.48
43085038
38 14M 85
43085038
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
102
117
32
406
16.62
43085040
40 14M 85
43085040
2F
St
40
178.25
175.49
188
135
0
102
117
32
407
18.84
43085044
44 14M 85
43085044
2F
St
44
196.08
193.28
211
135
0
102
117
32
411
22.86
43085048
48 14M 85
43085048
2F
St
48
213.90
211.11
226
150
0
102
117
32
412
27.00
43085056
56 14M 85
43085056
7F
GG
56
249.55
246.76
256
150
207
102
102
32
416
24.19
43085064
64 14M 85
43085064
7F
GG
64
285.21
282.41
296
150
240
102
102
32
418
28.57
43085072
72 14M 85
43085072
8
GG
72
320.86
318.06
0
150
278
102
102
32
0
28.26
43085080
80 14M 85
43085080
8
GG
80
356.51
353.71
0
150
314
102
102
32
0
31.00
43085090
90 14M 85
43085090
8
GG
90
401.07
398.28
0
150
358
102
102
32
0
35.00
43085112
112 14M 85
43085112
8
GG
112
499.11
496.32
0
150
456
102
102
32
0
43.50
43085144
144 14M 85
43085144
8
GG
144
641.71
638.92
0
150
600
102
102
32
0
60.00
43085168
168 14M 85
43085168
8
GG
168
748.86
745.87
0
150
706
102
102
32
0
63.00
43085192
192 14M 85
43085192
8
GG
192
855.62
852.82
0
165
813
102
102
32
0
76.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성