카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-55 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_55_asmtab.prj},{NB=43055048},{DESCRIPTION=48 14M 55},{CNSORDERNO=43055048},{TYPE=7F},{MAT=GG},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=135},{DI=170},{F=70},{L=70},{D=24},{N=412},{KG=13.50},{I=190.0},{VER=55},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
43055028
28 14M 55
43055028
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
70
85
24
400
5.70
43055030
30 14M 55
43055030
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
70
85
24
401
7.10
43055032
32 14M 55
43055032
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
70
85
24
403
7.90
43055034
34 14M 55
43055034
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
70
85
24
404
9.33
43055036
36 14M 55
43055036
2F
St
36
160.43
157.68
168
100
0
70
85
24
405
10.49
43055038
38 14M 55
43055038
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
70
85
24
406
12.11
43055040
40 14M 55
43055040
2F
St
40
178.25
175.49
188
120
0
70
85
24
407
13.30
43055044
44 14M 55
43055044
2F
St
44
196.08
193.28
211
120
0
70
85
24
411
16.12
43055048
48 14M 55
43055048
7F
GG
48
213.90
211.11
226
135
170
70
70
24
412
13.50
43055056
56 14M 55
43055056
7F
GG
56
249.55
246.76
256
135
207
70
70
28
416
15.78
43055064
64 14M 55
43055064
7F
GG
64
285.21
282.41
296
135
240
70
70
28
418
19.04
43055072
72 14M 55
43055072
8
GG
72
320.86
318.06
0
135
278
70
70
28
0
18.41
43055080
80 14M 55
43055080
8
GG
80
356.51
353.71
0
135
314
70
70
28
0
20.27
43055090
90 14M 55
43055090
8
GG
90
401.07
398.28
0
135
358
70
70
28
0
22.98
43055112
112 14M 55
43055112
8
GG
112
499.11
496.32
0
135
456
70
70
28
0
29.29
43055144
144 14M 55
43055144
8
GG
144
641.71
638.92
0
135
600
70
70
28
0
36.00
43055168
168 14M 55
43055168
8
GG
168
748.86
745.87
0
135
706
70
70
28
0
40.00
43055192
192 14M 55
43055192
8
GG
192
855.62
852.82
0
135
813
70
70
28
0
47.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성