카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-170 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 14M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_170_asmtab.prj},{NB=43170048},{DESCRIPTION=*48 14M 170},{CNSORDERNO=43170048},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=160},{DI=0},{F=187},{L=202},{D=32},{N=412},{KG=0.00},{I=190.0},{VER=170},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
43170028
28 14M 170
43170028
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
187
202
32
400
14.79
43170030
30 14M 170
43170030
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
187
202
32
401
17.24
43170032
32 14M 170
43170032
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
187
202
32
403
19.92
43170034
34 14M 170
43170034
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
187
202
32
404
22.72
43170036
36 14M 170
43170036
2F
St
36
160.43
157.68
168
120
0
187
202
32
405
26.07
43170038
38 14M 170
43170038
2F
St
38
169.34
166.60
183
135
0
187
202
32
406
29.71
43170040
40 14M 170
43170040
2F
St
40
178.25
175.49
188
140
0
187
202
32
407
33.50
43170044
*44 14M 170
43170044
2F
St
44
196.08
193.28
211
160
0
187
202
32
411
0.00
43170048
*48 14M 170
43170048
2F
St
48
213.90
211.11
226
160
0
187
202
32
412
0.00
43170056
*56 14M 170
43170056
2F
St
56
249.55
246.76
256
160
0
187
202
32
416
0.00
43170064
*64 14M 170
43170064
2F
St
64
285.21
282.41
296
180
0
187
202
32
418
0.00
43170072
*72 14M 170
43170072
7
GG
72
320.86
318.06
0
180
278
187
187
32
0
0.00
43170080
80 14M 170
43170080
7
GG
80
356.51
353.71
0
180
314
187
187
32
0
71.00
43170090
90 14M 170
43170090
8
GG
90
401.07
398.28
0
180
358
187
187
38
0
73.00
43170112
112 14M 170
43170112
8
GG
112
499.11
496.32
0
200
456
187
187
38
0
95.00
43170144
144 14M 170
43170144
8
GG
144
641.71
638.92
0
220
600
187
187
38
0
114.00
43170168
168 14M 170
43170168
8
GG
168
748.86
745.87
0
220
706
187
187
38
0
142.00
43170192
*192 14M 170
43170192
8
GG
192
855.62
852.82
0
220
813
187
187
38
0
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성