slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 14M 170 for taper bush for belt width 170 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_170_asmtab.prj},{NB=N05965},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 64 14M 170/18, TL4040},{DESCRIPTION=TL 64 14M 170},{CNSORDERNO=N05965},{TYPE=18F},{MAT=GG},{Z=64},{TAPERBUSH=4040},{HM=100},{DP=285.21},{DE=282.41},{DF=296},{DM=0},{DI=240},{F=187},{L=102},{R=42.5},{N=418},{KG=41.00},{I=252.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN},{CNSORDERNO2=48170064}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
N05961
Timing belt pulley profil...
TL 38 14M 170
N05961
18F
St
38
3030
75
169.34
166.60
183
0
130
187
76
55.5
406
11.70
N05962
Timing belt pulley profil...
TL 40 14M 170
N05962
18F
St
40
3030
75
178.25
175.49
188
0
138
187
76
55.5
407
13.00
N05963
Timing belt pulley profil...
TL 44 14M 170
N05963
18F
St
44
3535
90
196.08
193.28
211
0
155
187
89
49.0
411
15.00
N05964
Timing belt pulley profil...
TL 48 14M 170
N05964
18F
St
48
3535
90
213.90
211.11
226
0
170
187
89
49.0
412
19.00
F16987
Timing belt pulley profil...
TL 56 14M 170
F16987
18F
St
56
3535
90
249.55
246.76
256
0
210
187
89
49.0
416
28.50
N05965
Timing belt pulley profil...
TL 64 14M 170
N05965
18F
GG
64
4040
100
285.21
282.41
296
0
240
187
102
42.5
418
41.00
F16988
Timing belt pulley profil...
TL 72 14M 170
F16988
19
GG
72
4040
100
320.86
318.06
0
230
280
187
102
42.5
0
47.00
N05966
Timing belt pulley profil...
TL 80 14M 170
N05966
19
GG
80
4040
100
356.51
353.71
0
230
315
187
102
42.5
0
48.00
N05967
Timing belt pulley profil...
TL 90 14M 170
N05967
20
GG
90
4040
100
401.07
398.28
0
230
360
187
102
42.5
0
52.50
N05968
Timing belt pulley profil...
TL112 14M 170
N05968
20
GG
112
5050
125
499.11
496.32
0
265
457
187
127
30.0
0
74.50
N05969
Timing belt pulley profil...
TL144 14M 170
N05969
20
GG
144
5050
125
641.71
638.92
0
265
600
187
127
30.0
0
91.00
N05970
Timing belt pulley profil...
TL168 14M 170
N05970
20
GG
168
5050
125
748.66
745.87
0
265
706
187
127
30.0
0
116.00
N05971
Timing belt pulley profil...
TL192 14M 170
N05971
20
GG
192
5050
125
855.62
852.82
0
265
813
187
127
30.0
0
134.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성