Three Phase, NEMA Frame, TEFC, Foot Mounted, IP54
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
50 Hertz Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/50hz_motors/m3538_50_asmtab.prj},{NB=M3550T-50},{HP=1 1/2},{RPM=3000},{NEMA=143T},{ENC=},{CN=M3550T-50},{LP=530},{MS=L1},{C=12.31},{CDIM=12.31},{WT=36},{FLE=81.5},{V=220/380/440},{FLA=2.2},{NOTES=-},{THERMAL=No},{TH=N},{DSN=35LYT638},{PPATH=tp_nema_tefc_odp_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lyt638/35lyt638_asmtpl.prj},{T=2.50000},{RL=1.88000},{SQ=0.19000},{L=1.38000},{RR=0.62500},{RD=2.75000},{FHD=0.50000},{B2=0.00000},{B1=3.00000},{B=4.00000},{MHD=0.34000},{BD=3.44000},{R=6.19000},{MW=5.69000},{BW=5.18000},{RW=4.09000},{H=6.34000},{HC=3.50000},{HD=2.44000},{BHD=3.59000},{HL=3.25000},{W=6.50000},{LH=0.88000},{PN1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
HP
Hp
ⁿ/ₐ
RPM
[r/min]
NEMA
NEMA Frame
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
C
Overall Length
[인치]
CDIM
C Dim.
[인치]
WT
Aprx. Wt.
[lb]
FLE
Full Load Efficiency
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
FLA
Full Load Amps
ⁿ/ₐ
M3538-50
1/2
1500
56
M3538-50
11.35
11.35
25
74
220/380/440
1
M3541-50
3/4
3000
56
M3541-50
11.35
11.35
22
72
220/380/440
1.35
M3542-50
3/4
1500
56
M3542-50
12.85
12.85
32
75.5
220/380/440
1.4
M3545-50
1
3000
56
M3545-50
11.35
11.35
27
80
220/380/440
1.7
M3546T-50
1
1500
143T
M3546T-50
12.31
12.31
32
78.5
220/380/440
1.7
M3550T-50
1 1/2
3000
143T
M3550T-50
12.31
12.31
36
81.5
220/380/440
2.2
M3554T-50
1 1/2
1500
145T
M3554T-50
13.31
13.31
39
81.5
220/380/440
2.2
M3555T-50
2
3000
145T
M3555T-50
13.31
13.31
42
80
220/380/440
2.8
M3558T-50
2
1500
145T
M3558T-50
14.19
14.19
48
81.5
220/380/440
3
M3611T-50
3
1500
182T
M3611T-50
16.54
16.54
65
84
220/380/440
3.9
M3613T-50
5
3000
184T
M3613T-50
16.54
16.54
74
85
220/380/440
6.5
M3615T-50
5
1500
184T
M3615T-50
18.04
18.04
89
84
220/380/440
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성