Thread strips - Brass
S. Pross
Thread strips
Powered by
CAD모델 선택
{pross/gewindeleisten/gewindeleisten_messing.prj},{NB=GWMP50R20B10000A},{MAT=Messing},{SIZE=Standard},{B=5.0},{S=2},{L1=5.080},{L2=2.540},{MINL=5.080},{MAXL=2540},{O=roh},{G=M2,5},{L=100.000},{MATX=M},{GEWX=P},{BX=50},{OX=R},{SX=20},{RX=B},{AX=A},{S1=2.000},{ROHS=PDF},{REACH=PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SIZE
Core product
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
S
Strength
[mm]
L1
Hole pattern
[mm]
L2
Hole start
[mm]
L3
Hole end
[mm]
MINL
Minimum length
[mm]
MAXL
Maximum length
[mm]
O
Surface
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
GWMP50R20A10000A
GWMP50R20A10000A
Brass
Standard
5.0
2
5.000
2.500
2.500
5.000
2540
rough
M2,5
GWMK50R20A10000A
GWMK50R20A10000A
Brass
Standard
5.0
2
5.000
2.500
2.500
5.000
2540
rough
M3
GWMP50R20B10000A
GWMP50R20B10000A
Brass
Standard
5.0
2
5.080
2.540
0.940
5.080
2540
rough
M2,5
GWMK50R20B10000A
GWMK50R20B10000A
Brass
Standard
5.0
2
5.080
2.540
0.940
5.080
2540
rough
M3
GWMP50R20C10000A
GWMP50R20C10000A
Brass
on request
5.0
2
5.312
2.656
1.728
5.312
2540
rough
M2,5
GWMK50R20C10000A
GWMK50R20C10000A
Brass
on request
5.0
2
5.312
2.656
1.728
5.312
2540
rough
M3
GWMP50R20A10000B
GWMP50R20A10000B
Brass
Standard
5.0
2
5.000
5.000
0.000
5.000
2540
rough
M2,5
GWMK50R20A10000B
GWMK50R20A10000B
Brass
Standard
5.0
2
5.000
5.000
0.000
5.000
2540
rough
M3
GWMP50R20B10000B
GWMP50R20B10000B
Brass
Standard
5.0
2
5.080
5.080
3.480
5.080
2540
rough
M2,5
GWMK50R20B10000B
GWMK50R20B10000B
Brass
Standard
5.0
2
5.080
5.080
3.480
5.080
2540
rough
M3
GWMP50R20C10000B
GWMP50R20C10000B
Brass
on request
5.0
2
5.312
5.312
4.384
5.312
2540
rough
M2,5
GWMK50R20C10000B
GWMK50R20C10000B
Brass
on request
5.0
2
5.312
5.312
4.384
5.312
2540
rough
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GEFHB, GEFHBB, GEFHBG, GEFHBS, GEFB, GEFBB, GEFBG, GEFBS, GEFKB, GEFKBB, GE...
Misumi
13.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성