피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Thermal Pin - Heat Conductors
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
COOLING AND HEATING COMPONENTS
HEAT PIPES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/cooling_and_heating_components/heat_pipes/thermal_pin.prj},{NB=TPH6-700},{CN=TPH6-700},{L=7},{IL=7.000},{DIA=3/16},{ID=0.187}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
DIA
DIA.
[인치]
TPL4-300
TPL4-300
3
1/8
TPL4-400
TPL4-400
4
1/8
TPL4-500
TPL4-500
5
1/8
TPL4-600
TPL4-600
6
1/8
TPL4-700
TPL4-700
7
1/8
TPL4-800
TPL4-800
8
1/8
TPL6-300
TPL6-300
3
3/16
TPL6-400
TPL6-400
4
3/16
TPL6-500
TPL6-500
5
3/16
TPL6-600
TPL6-600
6
3/16
TPL6-700
TPL6-700
7
3/16
TPL6-800
TPL6-800
8
3/16
TPL8-300
TPL8-300
3
1/4
TPL8-400
TPL8-400
4
1/4
TPL8-500
TPL8-500
5
1/4
TPL8-600
TPL8-600
6
1/4
TPL8-700
TPL8-700
7
1/4
TPL8-800
TPL8-800
8
1/4
TPL8-1000
TPL8-1000
10
1/4
TPL10-300
TPL10-300
3
5/16
TPL10-400
TPL10-400
4
5/16
TPL10-500
TPL10-500
5
5/16
TPL10-600
TPL10-600
6
5/16
TPL10-700
TPL10-700
7
5/16
TPL10-800
TPL10-800
8
5/16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
Leader Pins - Hardened And Precision Ground
D-M-E
03.04.2024
Tubular Dowels
D-M-E
03.04.2024
Jiffy-Tite Plugs - Male and Female Plugs
D-M-E
03.04.2024
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
03.04.2024
DHR 76 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
Shoulder Bushings - Hardened And Precision Ground (case hardened .030 to .0...
D-M-E
03.04.2024
Angle pins - for Angle pin inserts
D-M-E
06.02.2017
Bubbler Tubes - Available in Brass or Stainless Steel
D-M-E
03.04.2024
Jiffy-Tite Connectors (Jiffy-Tite Sockets) - Jiffy-Tite Sockets
D-M-E
03.04.2024
Jiffy-Tite Extension Plugs - for use with Jiffy-Tite or Jiffy-Matic Sockets...
D-M-E
03.04.2024
Locating Rings K - for Plastic Molds
D-M-E
03.04.2024
Sprue Bushings "B" Series - SAE 6145 Steel-Hardened,Ground & Polished
D-M-E
03.04.2024
Core Pins - Top Quality Hotwork Die Steel - Two Hardness Ranges
D-M-E
03.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성