카탈로그: COSMOTEC
생성됨: 07.08.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
The base plate SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Adapter
Adapter (NW / KF standard)
Powered by
CAD모델 선택
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/adapter/adapter_nw_kf_standard/the_base_plate_sus_asmtab.prj},{NB=NW25BP},{CNSORDERNO=NW25BP},{PC=21350},{MAT=SUS304},{STD=NW/KF25},{A=40},{B=24.2},{D=19},{E1=40},{E2=46.2},{L=75},{RPT=6~22},{RHD=25±0.2},{PPATH=the_base_plate_sus_parts/the_base_plate_sus_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
STD
Standard Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
Length
[mm]
RPT
Recommended plate thickness
[mm]
RHD
Recommended hole diameter
[mm]
NW25BP
NW25BP
21350
SUS304
NW/KF25
40
24.2
19
40
46.2
75
6~22
25±0.2
NW40BP
NW40BP
21351
SUS304
NW/KF40
55
35.0
19
40
46.2
75
6~22
25±0.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성