TH - JIS規格、最大壓縮量24%
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Spring
Die spring
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/th_asmtab.prj},{NB=TH22-025},{ROHS=YES},{TYPE=TH},{MA=SWOSC-V},{D1=22.0},{D2=11.0},{D4=3.6},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150},{DIM1=2.0},{PPATH=th/th_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
D1
outer diameter
[mm]
TH08-010
TH08-010
YES
TH
SWOSC-V
8.0
TH10-020
TH10-020
YES
TH
SWOSC-V
10.0
TH12-020
TH12-020
YES
TH
SWOSC-V
12.0
TH14-025
TH14-025
YES
TH
SWOSC-V
14.0
TH16-025
TH16-025
YES
TH
SWOSC-V
16.0
TH18-025
TH18-025
YES
TH
SWOSC-V
18.0
TH20-025
TH20-025
YES
TH
SWOSC-V
20.0
TH22-025
TH22-025
YES
TH
SWOSC-V
22.0
TH25-025
TH25-025
YES
TH
SWOSC-V
25.0
TH27-025
TH27-025
YES
TH
SWOSC-V
27.0
TH30-025
TH30-025
YES
TH
SWOSC-V
30.0
TH35-040
TH35-040
YES
TH
SWOSC-V
35.0
TH40-040
TH40-040
YES
TH
SWOSC-V
40.0
TH50-050
TH50-050
YES
TH
SWOSC-V
50.0
TH60-060
TH60-060
YES
TH
SWOSC-V
60.0
TH70-070
TH70-070
YES
TH
SWOSC-V
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성