TEP Series - RIGHT ANGLE PLANETARY GEARBOXES
Tramec
Planetary gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{tramec/planetary_gearboxes/tep_asmtab.prj},{NB=TEP_75_2T_3_AA_AE6_P01_B5},{GB=TEP},{SIZE=75},{RTO=3 - 100},{TQ=Up to 36},{BKL=15' - 18'},{ST=2},{RA=T},{RAP=3},{OS=A},{OF=A},{IS=6.000},{PDFIFL=Clicca qui per vedere le misure delle flange entrata},{IFL=P01},{MP=B5},{ISX=6,6.35,7,8,9,9.525,11,12,12.7,14},{IFLX='P01','P02','P03','P04','P05','P06','P07','P08','P09','P10','P11','P12','P13','P14','P15','P16','P17','P18','P19','P20','P21','P22','P23','P24','P25','P26','P27','P28','P29','P30','P31','P32','P33','P34','P35','P36','P37','P38','P41','P43','P44','P45','P46','P47','P48','P49'},{TXT=4.000},{ANNHLP=130.000},{PPATH=tep_asmtpl.prj},{N1NOM=3000},{N1MAX=4500},{LPA=<68},{LH=20000},{PDFCAT=Clicca qui per vedere il catalogo PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GB
Gearbox
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RTO
Ratio
[i]
TQ
Torsion
[Nm]
BKL
Backlash
[α max]
RA
Right angle
ⁿ/ₐ
FE
Output shaft diameter
ⁿ/ₐ
N1NOM
Nominal input speed (n1 nom)
[min-1]
N1MAX
Maximum input speed (n1 max)
[min-1]
T2N
Rated intermittent output torque (T2N)
[Nm]
T2A
Maximum acceleration output torque (T2A)
[Nm]
T2S
Maximum emergency output torque (T2s)
[Nm]
J
Moment of inertia (J)
[kg*cm2]
LPA
Noise level dB(A) at 3000 min-1 (LpA)
[dB(A)]
RD
Dynamic efficiency (Rd)
ⁿ/ₐ
LH
Bearing Life (Lh)
[H]
FR2
Output radial load (FR2)
[N]
FA2
Output axial load (FA2)
[N]
RT
Torsional stiffness (Rt)
[Nm / arcmin]
AMAX
Maximum backlash (α max)
[arcmin]
WEIGHT
Weight
[Kg]
TEP_55_2T_3_AA_AE6_P01_B5
TEP_55_2T_3_AA_AE6_P01_B5
TEP
55
3 - 100
Up to 16
17' - 20'
T
12k6
3500
5000
9
13
26
0.13
<65
0.94
20000
300
450
0.85
17
1.3
TEP_75_2T_3_AA_AE6_P01_B5
TEP_75_2T_3_AA_AE6_P01_B5
TEP
75
3 - 100
Up to 36
15' - 18'
T
16k6
3000
4500
18
30
60
0.33
<68
0.94
20000
1800
1400
2.50
15
2.4
TEP_90_2T_3_AA_AE9_P01_B5
TEP_90_2T_3_AA_AE9_P01_B5
TEP
90
3 - 100
Up to 75
15' - 18'
T
22k6
3000
4500
32
50
100
1.14
<68
0.94
20000
2600
2000
6.50
15
4.6
TEP_120_2T_3_AA_AE14_P01_...
TEP_120_2T_3_AA_AE14_P01_...
TEP
120
3 - 100
Up tp 180
12' - 15'
T
32k6
2500
4000
60
108
216
3.97
<70
0.94
20000
4500
4000
16.00
12
11.7
TEP_155_2T_3_AA_AE15.87_P...
TEP_155_2T_3_AA_AE15.87_P...
TEP
155
3 - 100
Up to 430
15' - 15'
T
40k6
2500
4000
170
270
540
11.69
<70
0.94
20000
6500
3250
34.50
12
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성