피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO LSS
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tendo/tendo_lss/tendo_lss_skg.prj},{NB=SCHUNK-0205584 TENDO LSS SK40 D12x200, 46},{IDNR=0205584},{B4=0},{B3=200.00},{B1=40.50},{B2=89.50},{B22=50.90},{C3=0},{C81=46.00},{C82=36.00},{B71=154.00},{B51=7.50},{C71=12.00},{A1=22.00},{A2=32.20},{A22=50.25},{A4=63.55},{A6=18.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.70},{B611=4.50},{B621=70.00},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{X1=24.000},{X2=3.500},{X3=0.800},{X4=0.400},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=56.250},{D5=63.550},{D6=72.300},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=7.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=18.500},{L1=68.400},{L2=32.000},{L3=55.000},{L4=8.200},{L5=22.700},{L6=25.000},{L7=24.350},{L8=4.600},{L9=11.100},{EINSPANN=46.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B22
B22 Länge Körperdurchmesser 3
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A22
A22 Körperdurchmesser 3
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0205581 TENDO LSS ...
0205581
TENDO LSS SK40 Ø6x200
DIN4000-89
508144
0205581
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
200.00
40.50
88.50
51.90
37.00
27.00
163.00
7.50
6.00
16.00
26.20
50.25
63.55
12.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205582 TENDO LSS ...
0205582
TENDO LSS SK40 Ø8x200
DIN4000-89
508144
0205582
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
200.00
40.50
89.50
50.90
37.00
27.00
163.00
7.50
8.00
18.00
28.20
50.25
63.55
14.00
1.50
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205583 TENDO LSS ...
0205583
TENDO LSS SK40 Ø10x200
DIN4000-89
508144
0205583
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
200.00
40.50
90.50
49.90
41.00
31.00
159.00
7.50
10.00
20.00
30.20
50.25
63.55
16.00
1.60
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205584 TENDO LSS ...
0205584
TENDO LSS SK40 Ø12x200
DIN4000-89
508144
0205584
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
200.00
40.50
89.50
50.90
46.00
36.00
154.00
7.50
12.00
22.00
32.20
50.25
63.55
18.00
1.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205589 TENDO LSS ...
0205589
TENDO LSS SK40 Ø14x200
DIN4000-89
508144
0205589
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
200.00
40.50
90.50
49.90
46.00
36.00
154.00
7.50
14.00
24.00
34.20
50.25
63.55
20.00
1.70
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205585 TENDO LSS ...
0205585
TENDO LSS SK40 Ø16x200
DIN4000-89
508144
0205585
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
200.00
40.50
90.50
49.90
49.00
39.00
151.00
7.50
16.00
26.00
36.20
50.25
63.55
22.00
1.80
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205580 TENDO LSS ...
0205580
TENDO LSS SK40 Ø18x200
DIN4000-89
508144
0205580
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
200.00
40.50
91.00
49.40
49.00
39.00
151.00
7.50
18.00
28.00
38.20
50.25
63.55
24.00
1.90
7
1
0
N
84661020
SCHUNK-0205586 TENDO LSS ...
0205586
TENDO LSS SK40 Ø20x200
DIN4000-89
508144
0205586
유압 확장 툴 홀더
SJ
SKG04001795
SKG
0400
17
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
200.00
40.50
91.50
48.90
51.00
41.00
149.00
7.50
20.00
30.00
40.20
50.25
63.55
26.00
2.00
7
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성