카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
Temposonics® MH, Stroke length 50-2500 mm (EMEA Region & India)
Temposonics
Linear position sensors for mobile applications
Temposonics® MH-Series
Powered by
CAD모델 선택
{mts/mobilhydraulik_sensoren/mh_serie/mh_serie_mh_asmtab.prj},{NB=MH C 0050M N06G 3 V11(S,-,50,Stecker M12)},{SCHNITTSTELLE=Analog},{BF=Stab},{BR=Flanschgehäuse Ø 48 mm},{FF=C},{ME=Metrisch - Millimeter},{MLVERS=S},{ML=50},{TYP=Stecker M12},{ANS=N06G},{VGS=+12/24 VDC},{AG1=V11},{AG2=},{BDR=},{NODEID=-},{KE=},{INFO=Produktdatenblatt},{VERS=1},{VER=1},{PPATH=assemblies/mh_serie_mh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
NENN
Order code
ⁿ/ₐ
SCHNITTSTELLE
Interface
ⁿ/ₐ
BF
Sensor model
ⁿ/ₐ
BR
Sensor model
ⁿ/ₐ
D
Pressure pipe
[mm]
Z
Dead zone
[mm]
ME
Unit of measurement
ⁿ/ₐ
W
Wire length
[mm]
VGS
Supply voltage
ⁿ/ₐ
MH C 0050M N06G 3 V11
MH C 0050M N06G 3 V11
Analog
Rod
MH: Flange housing Ø 48 m...
10
63.5
M: Metric - Millimeters
60
3: +12/24 VDC
MH C 0050M N06F 3 C01 3 7...
MH C 0050M N06F 3 C01 3 7...
CANbus
Rod
MH: Flange housing Ø 48 m...
10
63.5
M: Metric - Millimeters
60
3: +12/24 VDC
MH C 0050M N06E 3 PAA
MH C 0050M N06E 3 PAA
PWM
Rod
MH: Hydraulic rod / Flang...
10
63.5
M: Metric - Millimeters
60
3: +12/24 VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성