Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECElinus shower ring set, flat, - cover "2 in 1"
Tece
Drainage Systems
TECElinus
Shower channel sets
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_linus/duschrinnensets/duschrinnenset_flach_abdeckung.prj},{NB=15103079(LOD=350)},{CNSORDERNO=15103079},{PICTURE=tcb_15103070.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=700},{L=700},{SM=640},{B=150},{KT1=TECElinus Duschrinnenset, flach,},{KT2=Abdeckung \"2 in 1\", 700 mm, mit Geruchsverschluss},{WN=73269060},{WG=645},{PG=3006450010},{ME=Set},{LE1=1},{LE2=40},{GTIN=4027255064744},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=2},{LLDEUTSCHLAND=Nein},{LLOESTERREICH=Nein},{LLSCHWEIZ=Nein},{LLFRANKREICH=Nein},{LLITALIEN=Nein},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Nein},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Nein},{LLSPANIEN=Nein}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
SM
Visibility by installation
[mm]
B
Width in unfinished state
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
15103069
15103069
600
600
540
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 600 m...
4027255097872
15103070
15103070
700
700
640
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 700 m...
4027255064744
15103079
15103079
700
700
640
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 700 m...
4027255064744
15103080
15103080
800
800
740
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 800 m...
4027255064751
15103089
15103089
800
800
740
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 800 m...
4027255064751
15103090
15103090
900
900
840
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 900 m...
4027255064768
15103099
15103099
900
900
840
150
TECElinus Duschrinnenset,...
Abdeckung "2 in 1", 900 m...
4027255064768
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성