Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEfloor PE-Xa underfloor heating pipe (without oxygen barrier layer) - Pipe Systems
Tece
Pipe Systems
TECEfloor
Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{tece/rohrsysteme/tece_floor/rohre/underfloor_blue.prj},{NB=77850112},{CNSORDERNO=77850112},{PICTURE=tcb_77850112.png},{VERS=1},{DIM=16 x 1,5},{KT1=TECEfloor PE-Xa Flächenheizungsrohr (ohne Sauerstoffsperrschicht), 16 x 1,5 mm, 120 m},{KT2=blau, SLQ, ohne Sauerstoffsperrschicht},{ZT=39172110},{UL=Spanien},{WG=770},{PG=1007700010},{ME=m},{LE1=120},{LE2=1320},{GTIN=4027255092389},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
DIM
Dimension
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
ZT
Customs code
ⁿ/ₐ
UL
Country of origin
ⁿ/ₐ
WG
Commodity group
ⁿ/ₐ
PG
Product group
ⁿ/ₐ
ME
Quantity unit
ⁿ/ₐ
LE1
ⁿ/ₐ
LE2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
77850112
77850112
16 x 1,5
TECEfloor PE- Xa underflo...
Blue, SLQ, without oxygen...
39172110
Spanien
770
1007700010
m
120
1320
4027255092389
77850124
77850124
16 x 1,5
TECEfloor PE- Xa underflo...
Blue, SLQ, without oxygen...
39172110
Spanien
770
1007700010
m
240
1440
4027255092396
77850160
77850160
16 x 1,5
TECEfloor PE- Xa underflo...
Blue, SLQ, without oxygen...
39172110
Spanien
770
1007700010
m
600
1200
4027255092402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성