Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline tile. channel "plate" - for 90° angled channel
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Design covers for angled channel
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/winkelrinne_abdeckung/fliesenmulde_plate_axa.prj},{NB=610970_(LOD=350)},{CNSORDERNO=610970},{PICTURE=tcb_610970.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{OF=poliert},{NL=900 x 900},{L=853},{LG=867},{H=22},{B=66},{X=160.200},{KT1=TECEdrainline Fliesenmulde \"plate\"},{KT2=900 x 900 mm Edelstahl},{WN= 73269098},{WG=600},{PG=3006000040},{LE1=1},{ME=St.},{GTIN= 4027255010604},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=1},{X1=160.200},{NLX=900},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
OF
Surface
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
L
Length
[mm]
LG
Overall length
[mm]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
610970
610970
poliert
900 x 900
853
867
22
66
TECEdrainline Fliesenmuld...
900 x 900 mm Edelstahl
4027255010604
611070
611070
poliert
1000 x 1000
953
967
22
66
TECEdrainline Fliesenmuld...
1000 x 1000 mm Edelstahl
4027255010444
611270
611270
poliert
1200 x1200
1153
1167
22
66
TECEdrainline Fliesenmuld...
1200 x 1200 mm Edelstahl
4027255010604
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성