Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline-Evo shower channel - with wall tile pad
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Shower channel straight
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/duschrinne_gerade/duschrinne_evo_mit_wand.prj},{NB=600803(LOD=350)},{CNSORDERNO=600803},{PICTURE=tcb_600703.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=800},{L=793},{SE=751},{KT1=TECEdrainline-Evo Rinne mit WFA, 800 mm},{KT2=befestigte Seal System Dichtmanschette},{WN=-},{WG=600},{PG=3006000010},{LE1=1},{LE2=56},{ME=St.},{GTIN=4027255061651},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{X=541.000},{Y=82.000},{VERS=2},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Nein},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Nein},{LLRUSSLAND=Nein},{LLPOLEN=Nein},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
SE
Visibility by installation
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
600703
600703
700
693
651
TECEdrainline-Evo Rinne m...
befestigte Seal System Di...
4027255061637
600803
600803
800
793
751
TECEdrainline-Evo Rinne m...
befestigte Seal System Di...
4027255061651
600903
600903
900
893
851
TECEdrainline-Evo Rinne m...
befestigte Seal System Di...
4027255061675
601003
601003
1000
993
951
TECEdrainline-Evo Rinne m...
befestigte Seal System Di...
4027255061699
601203
601203
1200
1193
1151
TECEdrainline-Evo Rinne m...
befestigte Seal System Di...
4027255061712
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성