Nederlands
русский
English
QA認證資訊
目錄: Tece
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline Designrost "steel" Edelstahl farbig beschichtet - für Duschrinne, gerade
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Design cover, tileable channel
Powered by
CAD模型選擇
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/fliesenmulde/designrost_steel_farbig.prj},{NB=600886_(LOD=350)},{CNSORDERNO=600886},{PICTURE=tcb_600886.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=800},{F=Weiß matt},{L=731},{H=MIN},{B=MIN},{KT1=TECEdrainline Designrost \"steel\" Edelst.},{KT2=weiß besch. für Duschrinne, 800 mm},{WN=},{WG=600},{PG=3006000050},{LE=1},{ME=St.},{GTIN=4027255095762},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=6},{X=134.200},{X1=140.200},{X2=2},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja},{X3=745.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
NL
Nennlänge
[mm]
F
Colour
ⁿ/ₐ
KT1
Kurztext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Kurztext 2
ⁿ/ₐ
WG
Warengruppe
ⁿ/ₐ
PG
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
LE
ⁿ/ₐ
ME
Mengeneinheit
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
601585
601585
1500
Schwarz matt
TECEdrainline Designrost ...
schwarz besch. für Duschr...
600
3006000050
1
St.
4027255095748
601586
601586
1500
Weiß matt
TECEdrainline Designrost ...
weiß besch. für Duschrinn...
600
3006000050
1
St.
4027255095809
600785
600785
700
Schwarz matt
TECEdrainline Designrost ...
schwarz besch. für Duschr...
600
3006000050
1
St.
4027255095700
600786
600786
700
Weiß matt
TECEdrainline Designrost ...
weiß besch. für Duschrinn...
600
3006000050
1
St.
4027255095755
600885
600885
800
Schwarz matt
TECEdrainline Designrost ...
schwarz besch. für Duschr...
600
3006000050
1
St.
4027255095694
600886
600886
800
Weiß matt
TECEdrainline Designrost ...
weiß besch. für Duschrinn...
600
3006000050
1
St.
4027255095762
600985
600985
900
Schwarz matt
TECEdrainline Designrost ...
schwarz besch. für Duschr...
600
3006000050
1
St.
4027255095717
600986
600986
900
Weiß matt
TECEdrainline Designrost ...
weiß besch. für Duschrinn...
600
3006000050
1
St.
4027255095779
601085
601085
1000
Schwarz matt
TECEdrainline Designrost ...
schwarz besch. für Duschr...
600
3006000050
1
St.
4027255095724
601086
601086
1000
Weiß matt
TECEdrainline Designrost ...
weiß besch. für Duschrinn...
600
3006000050
1
St.
4027255095786
601285
601285
1200
Schwarz matt
TECEdrainline Designrost ...
schwarz besch. für Duschr...
600
3006000050
1
St.
4027255095731
601286
601286
1200
Weiß matt
TECEdrainline Designrost ...
weiß besch. für Duschrinn...
600
3006000050
1
St.
4027255095793
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表