Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline angled channel - with Seal System sealing tape
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Angled channel
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/winkelrinne/winkelrinne.prj},{NB=611000(LOD=350)},{CNSORDERNO=611000},{PICTURE=tcb_610900.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=1000 x 1000 mm},{L1=1000},{L=1046},{L3=978},{KT1=TECEdrainline Winkelrinne},{KT2=1000 x 1000 mm mit Seal System Dichtband},{WN=73269060},{WG=600},{PG=3006000010},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=9},{GTIN=4027255010291},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=2},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L1
Width in unfinished state
[mm]
L
Overall length
[mm]
L3
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
610900
610900
900 x 900 mm
900
946
878
TECEdrainline Winkelrinne
900 x 900 mm mit Seal Sys...
4027255010130
611000
611000
1000 x 1000 mm
1000
1046
978
TECEdrainline Winkelrinne
1000 x 1000 mm mit Seal S...
4027255010291
611200
611200
1200 x 1200 mm
1200
1246
1178
TECEdrainline Winkelrinne
1200 x 1200 mm mit Seal S...
4027255010451
611500
611500
1500 x 1500 mm
1500
1546
1478
TECEdrainline Winkelrinne
1500 x 1500 mm mit Seal S...
4027255010611
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성