피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEambia toilet flush plate for dual-flush system - Toilet flush plate
Tece
Sanitary Systems
TECE flush plates
Toilet flush plate
TECEambia
Powered by
CAD모델 선택
{tece/sanitarsysteme/betatigungen/wc_betatigung/tece_ambia/ambia_betplatte_zwei.prj},{NB=9240201_(LOD=350)},{CNSORDERNO=9240201},{PICTURE=tcb_9240201.png},{LODLEVEL=350},{F=pergamon},{ASM=Ja},{KT1=TECEambia WC-Betätigungsplatte},{KT2=pergamon Zweimengentechnik},{WN=84818019},{UL=Deutschland},{WG=904},{PG=2009040010},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=10},{LE3=-},{GTIN=4027255005846},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=3},{LLDEUTSCHLAND=Nein},{LLOESTERREICH=Nein},{LLSCHWEIZ=Nein},{LLFRANKREICH=Nein},{LLITALIEN=Nein},{LLNIEDERLANDE=Nein},{LLTSCHECHIEN=Nein},{LLRUSSLAND=Nein},{LLPOLEN=Nein},{LLSPANIEN=Nein}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
F
Color
ⁿ/ₐ
ASM
Exhibition samples
ⁿ/ₐ
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
9240200
9240200
weiß
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
weiß Zweimengentechnik
4027255005822
9240240
9240240
weiß antibakteriell
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
weiß antibac Zweimengente...
4027255005839
9240201
9240201
pergamon
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
pergamon Zweimengentechni...
4027255005846
9240225
9240225
Chrom matt
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
Chrom matt Zweimengentech...
4027255005853
9240226
9240226
Chrom glänzend
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
Chrom glänzend Zweimengen...
4027255005860
9240253
9240253
Rahmen Chrom matt, Tasten...
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
Rahmen matt Tasten glänze...
4027255005877
9240254
9240254
Rahmen Chrom glänzend, Ta...
Ja
TECEambia WC-Betätigungsp...
Rahmen glänzend Tasten ma...
4027255005884
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성