TDB52 72 - Hexagon head bolt with stopper/Regulating type.Flat head type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tdb52_72.prj},{NB=TDB52-M3-L15},{CODE=TDB52},{TYPE=Flat head type},{TYPE1=Antistatic value},{THR=Coarse tooth},{MAT=SCM435},{SUR=Glossy galvanized},{STR=10.9},{MAT1=polyurethane},{COL=black},{HRD=Xiao styleA90},{ANT=10^6~10^9Ω},{MAT2=SS400},{SUR1=Glossy galvanized},{M=3},{L=15},{LINK=Website link},{PPATH=tdb52_72/assem/tdb52_72_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
THR
thread
ⁿ/ₐ
MAT
subject material
ⁿ/ₐ
SUR
subject surface preparation
ⁿ/ₐ
STR
subject strength grade
ⁿ/ₐ
MAT1
Stop material
ⁿ/ₐ
COL
Stop colour
ⁿ/ₐ
HRD
Stop hardness
ⁿ/ₐ
ANT
Antistatic value
ⁿ/ₐ
MAT2
enclosure material
ⁿ/ₐ
SUR1
enclosure surface preparation
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
TDB52-M3-L15
TDB52
Flat head type
Antistatic value
Coarse tooth
SCM435
Glossy galvanized
10.9
polyurethane
black
Xiao styleA90
10^6~10^9Ω
SS400
Glossy galvanized
3.5
2.0
1.5
0.7
5.5
6.4
2.4
TDB72-M3-L15
TDB72
Flat head type
Antistatic value
Coarse tooth
SUS304
---
---
polyurethane
black
Xiao styleA90
10^6~10^9Ω
SUS304Quite
---
3.5
2.0
1.5
0.7
5.5
6.4
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성