카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TD-A4
SFS
Rainscreen
Product Index
TD-A4
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/produktbezogen/td_a4/td_a4.prj},{NB=SFS TD-A4-D12/R-6X9,5},{CNSORDERNO=TD-A4-D12/R-6X9,5},{MATNR=1585585},{TYP=TD-A4},{KOPF=D12},{TEXT1=Concealed fastener to fix a hanger to a HPL panel},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{MAT=A4},{D=12},{L=9.5},{LEF=9.5},{GW=3.44},{D3=4.260},{P=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS TD-A4-D12/R-6X8 Blind...
TD-A4-D12/R-6X8
TD-A4
D12
Blindbefestiger für die B...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
A4
12
8.0
3.44
SFS TD-A4-D12/R-6X9,5 Bli...
TD-A4-D12/R-6X9,5
TD-A4
D12
Blindbefestiger für die B...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
A4
12
9.5
3.44
SFS TD-A4-D12/R-6X11,5 Bl...
TD-A4-D12/R-6X11,5
TD-A4
D12
Blindbefestiger für die B...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
A4
12
11.5
3.44
SFS TD-A4-D12/R-6X14,5 Bl...
TD-A4-D12/R-6X14,5
TD-A4
D12
Blindbefestiger für die B...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
A4
12
14.5
3.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성