目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
TC
吉尼尔
气动元器件
管接头
小型快插式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/connecting/compatct/tc.prj},{NB=TC4-G01},{MODEL=TC4-G01},{D=4},{T=G1/8},{L1=5.5},{L2=19.0},{P=8},{M=M6X0.75},{H=8},{T1=0},{M1=6},{DATA=Selection document}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
订货规格
ⁿ/ₐ
D
适配气管外径(mm)
[mm]
T
螺纹规格
ⁿ/ₐ
H
外六角扳手规格mm
[mm]
TC4-M5
TC4-M5
4
M5X0.8
8
TC4-M6
TC4-M6
4
M6X1.0
8
TC4-G01
TC4-G01
4
G1/8
8
TC6-M5
TC6-M5
6
M5X0.8
10
TC6-M6
TC6-M6
6
M6X1.0
10
TC6-G01
TC6-G01
6
G1/8
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表