TBD30 32 - 定位组件 可调角度螺栓 标准型/橡胶底座型/法兰底座型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbd30_32.prj},{NB=TBD30-M4-L30},{CODE=TBD30},{TYPE=Standard},{MAT1=SUS304},{HARDNESS=-},{SURFACE1=-},{MAT2=SUS304},{SURFACE2=-},{MAT3=-},{M=4},{L=30},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
螺栓材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS
螺栓硬度
ⁿ/ₐ
SURFACE1
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
底座材质
ⁿ/ₐ
SURFACE2
底座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
底座端面材质
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
PCD
p.c.d
ⁿ/ₐ
TBD30-M4-L30
TBD30
标准型
SUS304
-
-
SUS304
-
-
3
5
2
13
7
2.2
2
0
0.0
0
TBD31-M4-L30
TBD31
橡胶底座型
SCM435
45HRC~
发黑
SS400
发黑
NBR
3
5
2
12
7
2.2
2
2
0.0
0
TBD32-M4-L30
TBD32
法兰底座型
SCM435
45HRC~
发黑
SS400
发黑
-
3
5
2
20
7
2.2
2
0
3.5
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表