slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 4535
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_4535.prj},{NB=T35983},{NAME=Taper bush Taper Lock 4535/85},{D=85},{CNSORDERNO=T35983},{B=22},{T2=5.4},{KG=9.90},{D1=162},{L=89},{SCREW=3/4''},{CDS=192},{BUSSOLA=4535},{D100BUSSOLA=28.000},{DH1BUSSOLA=17.000},{DH2BUSSOLA=21.000},{D2BUSSOLA=155.70},{SH=125.000},{DBUSSOLA=19.4},{DH1=82.000},{DH2=74.000},{CNSORDERNO2=394535085}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T35979
Taper bush Taper Lock 453...
65
T35979
18
4.4
10.50
162
89
3/4''
192
T35980
Taper bush Taper Lock 453...
70
T35980
20
4.9
10.20
162
89
3/4''
192
T35981
Taper bush Taper Lock 453...
75
T35981
20
4.9
9.95
162
89
3/4''
192
T35982
Taper bush Taper Lock 453...
80
T35982
22
5.4
9.95
162
89
3/4''
192
T35983
Taper bush Taper Lock 453...
85
T35983
22
5.4
9.90
162
89
3/4''
192
T35984
Taper bush Taper Lock 453...
90
T35984
25
5.4
9.80
162
89
3/4''
192
T35985
Taper bush Taper Lock 453...
95
T35985
25
5.4
9.75
162
89
3/4''
192
T35986
Taper bush Taper Lock 453...
100
T35986
28
6.4
9.65
162
89
3/4''
192
T35988
Taper bush Taper Lock 453...
110
T35988
28
6.4
9.55
162
89
3/4''
192
T35990
Taper bush Taper Lock 453...
120
T35990
32
7.4
9.45
162
89
3/4''
192
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성