slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 1615
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_1615.prj},{NB=T31088},{NAME=Taper bush Taper Lock 1615/24},{D=24},{CNSORDERNO=T31088},{B=8},{T2=3.3},{KG=0.50},{D1=57},{L=38.1},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1615},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=53.97},{SH=45.000},{CNSORDERNO2=391615024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T31082
Taper bush Taper Lock 161...
14
T31082
5
2.3
0.58
57
38.1
3/8''
20
T31083
Taper bush Taper Lock 161...
16
T31083
5
2.3
0.58
57
38.1
3/8''
20
T31084
Taper bush Taper Lock 161...
18
T31084
6
2.8
0.56
57
38.1
3/8''
20
T31085
Taper bush Taper Lock 161...
19
T31085
6
2.8
0.55
57
38.1
3/8''
20
T31086
Taper bush Taper Lock 161...
20
T31086
6
2.8
0.55
57
38.1
3/8''
20
T31087
Taper bush Taper Lock 161...
22
T31087
6
2.8
0.53
57
38.1
3/8''
20
T31088
Taper bush Taper Lock 161...
24
T31088
8
3.3
0.50
57
38.1
3/8''
20
T31089
Taper bush Taper Lock 161...
25
T31089
8
3.3
0.49
57
38.1
3/8''
20
T31090
Taper bush Taper Lock 161...
28
T31090
8
3.3
0.47
57
38.1
3/8''
20
T31091
Taper bush Taper Lock 161...
30
T31091
8
3.3
0.45
57
38.1
3/8''
20
T31092
Taper bush Taper Lock 161...
32
T31092
10
3.3
0.41
57
38.1
3/8''
20
T31093
Taper bush Taper Lock 161...
35
T31093
10
3.3
0.38
57
38.1
3/8''
20
T31094
Taper bush Taper Lock 161...
38
T31094
10
3.3
0.32
57
38.1
3/8''
20
T31095
Taper bush Taper Lock 161...
40
T31095
12
3.3
0.29
57
38.1
3/8''
20
T31096
Taper bush Taper Lock 161...
42
T31096
12
2.2
0.26
57
38.1
3/8''
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성