Take-Up Frames - LD Protected Screw - Take - Up Frames
Dodge
Mounted Bearings
Take-Up Frames
Standard
Light Duty Protected Screw (LD)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/take_up_frames/standard/light_duty_protected_screw_ld/ld_tuf_body.prj},{NB=039011},{FS=LD-30x12},{PN=039011},{WEIGHT=18},{B=28-1/4},{B1=28.25000},{C=3-3/4},{C1=3.75000},{D=26-3/4},{D1=26.75000},{E=2-1/2},{E1=2.50000},{F=1/2},{F1=0.50000},{H=1/4},{H1=0.25000},{J=1-3/4},{J1=1.75000},{K=9/16},{K1=0.56250},{L=7-3/8},{L1=7.37500},{N=2-11/16},{N1=2.68750},{O=2-1/8},{O1=2.12500},{P=8-1/2},{P1=8.50000},{Q=2-1/4},{Q1=2.25000},{R=8},{R1=8.00000},{AT=15-13/32},{S=3/4},{S1=0.75000},{W=3-3/4},{W1=3.75000},{X=15/16},{X1=0.93750},{YMIN=5-3/4},{YMAX=7},{Z=5/8 x 2-1/2},{ANG=2 x 2 x 5/16},{KO=0.31500},{HEX=1.12500},{HEXWIDTH=0.42000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
FS
Frame Size x Travel
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
AT
Actual Travel
[인치]
S
Screw Diameter
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
YMIN
Y Bolt Centers Min
[인치]
YMAX
Y Bolt Centers Max
[인치]
Z
Bolt Diameter
[인치]
ANG
Angle
ⁿ/ₐ
KO
[인치]
HEX
[인치]
HEXWIDTH
[인치]
039005
LD-10x6
039005
10
19-1/2
3-3/4
18
2-1/2
3/8
1/4
9/16
9/16
6
2-3/4
2-1/8
5-7/8
1-1/2
5-3/8
9-3/8
3/4
3-1/4
15/16
2-7/8
4-3/8
3/8 x 1-1/2
2 x 2 x 1/4
0.31500
1.00000
0.42000
039006
LD-10x9
039006
11
22
3-3/4
20-1/2
2-1/2
3/8
1/4
9/16
9/16
5-3/4
2-3/4
2-1/8
5-7/8
1-1/2
5-3/8
11-7/8
3/4
3-1/4
15/16
2-7/8
4-3/8
3/8 x 1-1/2
2 x 2 x 1/4
0.31500
1.00000
0.42000
039007
LD-20x6
039007
12
19-1/2
3-3/4
18
2-1/2
3/8
1/4
1-3/4
9/16
6
2-19/32
2-1/8
7-3/4
2-1/8
7-1/4
7-7/16
3/4
3-3/4
15/16
4-7/16
6-1/4
1/2 x 2-1/2
2 x 2 x 1/4
0.31500
1.00000
0.42000
039008
LD-20x9
039008
13
22
3-3/4
20-1/2
2-1/2
3/8
1/4
1-3/4
9/16
5-3/4
2-19/32
2-1/8
7-3/4
2-1/8
7-1/4
9-15/16
3/4
3-3/4
15/16
4-7/16
6-1/4
1/2 x 2-1/2
2 x 2 x 1/4
0.31500
1.00000
0.42000
039009
LD-20x12
039009
14
25
3-3/4
23-1/2
2-1/2
3/8
1/4
1-3/4
9/16
5-3/4
2-19/32
2-1/8
7-3/4
2-1/8
7-1/4
12-15/16
3/4
3-3/4
15/16
4-7/16
6-1/4
1/2 x 2-1/2
2 x 2 x 1/4
0.31500
1.00000
0.42000
039010
LD-20x18
039010
17
33-1/2
3-3/4
32
2-1/2
3/8
1/4
1-3/4
9/16
7
2-19/32
2-1/8
7-3/4
2-1/8
7-1/4
21-7/16
3/4
3-3/4
15/16
4-7/16
6-1/4
1/2 x 2-1/2
2 x 2 x 1/4
0.31500
1.00000
0.42000
039011
LD-30x12
039011
18
28-1/4
3-3/4
26-3/4
2-1/2
1/2
1/4
1-3/4
9/16
7-3/8
2-11/16
2-1/8
8-1/2
2-1/4
8
15-13/32
3/4
3-3/4
15/16
5-3/4
7
5/8 x 2-1/2
2 x 2 x 5/16
0.31500
1.12500
0.42000
039012
LD-30x18
039012
21
34-1/4
3-3/4
32-3/4
2-1/2
1/2
1/4
1-3/4
9/16
7-3/8
2-11/16
2-1/8
8-1/2
2-1/4
8
21-13/32
3/4
3-3/4
15/16
5-3/4
7
5/8 x 2-1/2
2 x 2 x 5/16
0.31500
1.12500
0.42000
039013
LD-40x12
039013
25
28-1/4
4-3/4
26-1/2
3
5/8
5/16
1-3/4
9/16
7-1/4
3-3/16
2-1/4
9-3/4
2-1/2
9-1/4
14
3/4
4-3/4
1-1/16
6-3/8
7-7/8
5/8 x 3
2-1/2 x 2-1/2 x 5/16
0.50000
1.12500
0.42000
039014
LD-40x18
039014
28
34-1/4
4-3/4
32-1/2
3
5/8
5/16
1-3/4
9/16
7-1/4
3-3/16
2-1/4
9-3/4
2-1/2
9-1/4
20
3/4
4-3/4
1-1/16
6-3/8
7-7/8
5/8 x 3
2-1/2 x 2-1/2 x 5/16
0.50000
1.12500
0.42000
039015
LD-50x12
039015
54
33-1/4
5
31-1/2
3
3/4
5/16
2
11/16
9-3/4
4-1/8
2-1/2
13-1/2
3-1/2
13
14-3/4
1
5-7/8
1-1/4
7-5/8
11-7/8
7/8 x 4
3 x 3 x 1/2
0.50000
1.50000
0.54000
039016
LD-50x18
039016
60
39-1/4
5
37-1/2
3
3/4
5/16
2
11/16
9-3/4
4-1/8
2-1/2
13-1/2
3-1/2
13
20-3/4
1
5-7/8
1-1/4
7-5/8
11-7/8
7/8 x 4
3 x 3 x 1/2
0.50000
1.50000
0.54000
039017
LD-50x24
039017
65
45-1/4
5
43-1/2
3
3/4
5/16
2
11/16
9-3/4
4-1/8
2-1/2
13-1/2
3-1/2
13
26-3/4
1
5-7/8
1-1/4
7-5/8
11-7/8
7/8 x 4
3 x 3 x 1/2
0.50000
1.50000
0.54000
039018
LD-45x12
039018
50
33-1/4
5
31-1/2
3
3/4
5/16
2
11/16
9-3/4
4-1/8
2-1/2
13-1/2
3-1/2
13
14-3/4
1
5-7/8
1-1/4
7-1/4
11-1/4
3/4 x 3-1/2
3 x 3 x 1/2
0.50000
1.50000
0.54000
039019
LD-45x18
039019
55
39-1/4
5
37-1/2
3
3/4
5/16
2
11/16
9-3/4
4-1/8
2-1/2
13-1/2
3-1/2
13
20-3/4
1
5-7/8
1-1/4
7-1/4
11-1/4
3/4 x 3-1/2
3 x 3 x 1/2
0.50000
1.50000
0.54000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성