您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TAAMXL/TSAMXL - 同步带轮-MXL型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/taamxl.prj},{NB=TAAMXL-27-019-H4},{TYPECODE=TAAMXL},{TEETH=27},{WIDTH=019},{TYPE=H},{TYPE1='H'},{D=4.000},{H=[4:9/1],6.35},{P=0},{N=0},{PD=17.46},{OD=16.96},{F=22},{E=14},{M=-},{CATALOG=taamxl.jpg},{MX=0},{R1=0.670},{R2=0.640},{R3=0.300},{R4=0.230},{R5=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TAAMXL-14-019-H3
14
9.06
8.55
12
6
-
0
0.0
TAAMXL-15-019-H3
15
9.70
9.19
12
6
-
0
0.0
TAAMXL-16-019-H3
16
10.35
9.84
14
8
-
0
0.0
TAAMXL-17-019-H3
17
11.00
10.49
14
8
-
0
0.0
TAAMXL-18-019-H3
18
11.64
11.14
14
8
-
0
0.0
TAAMXL-19-019-H3
19
12.29
11.78
14
8
-
0
0.0
TAAMXL-20-019-H3
20
12.94
12.43
18
11
-
0
0.0
TAAMXL-21-019-H3
21
13.58
13.07
18
11
-
0
0.0
TAAMXL-22-019-H3
22
14.23
13.72
18
11
-
0
0.0
TAAMXL-23-019-H3
23
14.88
14.37
20
13
-
0
0.0
TAAMXL-24-019-H3
24
15.52
15.02
20
13
-
0
0.0
TAAMXL-25-019-H3
25
16.17
15.66
20
13
-
0
0.0
TAAMXL-26-019-H3
26
16.82
16.31
22
14
-
0
0.0
TAAMXL-27-019-H4
27
17.46
16.96
22
14
-
0
0.0
TAAMXL-28-019-H4
28
18.11
17.60
22
14
-
0
0.0
TAAMXL-30-019-P4
30
19.40
18.90
26
16
M3
0
0.0
TAAMXL-32-019-P4
32
20.70
20.19
26
16
M3
0
0.0
TAAMXL-34-019-P4
34
21.99
21.48
25
16
M3
0
0.0
TAAMXL-36-019-P5
36
23.29
22.78
28
19
M4
0
0.0
TAAMXL-38-019-P5
38
24.58
24.07
28
19
M4
0
0.0
TAAMXL-40-019-P5
40
25.87
25.36
30
20
M4
0
0.0
TAAMXL-42-019-P5
42
27.17
26.66
30
20
M4
0
0.0
TAAMXL-44-019-P5
44
28.46
27.95
32
23
M4
0
0.0
TAAMXL-46-019-P5
46
29.75
29.24
32
23
M4
0
0.0
TAAMXL-48-019-P5
48
31.05
30.54
35
25
M4
0
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LAS5M - 中间轴承型齿形惰轮-S5M型
上隆SAMLO
17.12.2021
D-AT5 - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
LA3M - 中间轴承型齿形惰轮-3M型
上隆SAMLO
20.12.2021
TAAS3M/TSAS3M - 同步带轮-S3M型
上隆SAMLO
23.03.2023
P3M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
EVF51_81 - 同步惰轮 背面张紧型·适用齿形MXL/XL/L/H
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZRR-8M-BR30-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,齿形皮带宽度30mm
MÄDLER
10.04.2024
bearing_block_series_others - Bearing block
Aventics
13.07.2022
TPI_T10,TPKI_T10,TPBI_T10,TPNI_T10,TPDI_T10,TPKDI_T10,TPBDI_T10,TPNDI_T10 -...
PRiCi FA
17.10.2023
EVD01_21_T10 - 梯形齿同步轮惰轮·T10型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TABXL/TSBXL - 同步带轮-XL带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
TABT10/TSBT10 - 同步带轮-T10带凸肩型
上隆SAMLO
23.03.2023
TAES3M/TSES3M - 免键同步带轮-S3M型
上隆SAMLO
15.03.2023
AATF__MXL013, AATF__MXL019, AATF__MXL025, AATF__MXL037, AKTF__MXL013, AKTF_...
Misumi
25.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表