目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
TA/TB 耳轴固定型 - SDX 不锈钢气缸
CHELIC
空压气缸
不锈钢/铝管气缸
SDX 不锈钢管气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/sdx_series/sdx_ta_tb_trunnion.prj},{NB=SDX-25-TA},{IDNR=},{BORE=25},{XBE=26.500},{BD=10},{TD=9},{TE=40},{TL=10},{TM=40},{UM=60},{ZA=18.0},{ZB=90.0},{BDX=5.500},{KV=32.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
BD
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
UM
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
SDX-20-TA
SDX-20-TA
20
10
8
32
10
32
52
18.0
90.0
SDX-25-TA
SDX-25-TA
25
10
9
40
10
40
60
18.0
90.0
SDX-32-TA
SDX-32-TA
32
10
9
40
10
40
60
18.0
92.0
SDX-40-TA
SDX-40-TA
40
11
10
53
12
53
77
20.5
119.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表