您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
T-BDX - 带座轴承 带滑块座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/t-bdx.prj},{NB=T-BDX-206},{CODE=T-BDX},{TYPE1=Standard type (TR)},{TYPE=206},{MAT=HT200huizhutie},{MAT1=GCr15},{DD=30},{N1=16},{L2=13},{H2=56},{N2=37},{N=22},{L3=57},{A1=12},{H1=89},{H=102},{L=113},{A=37},{A2=28},{L1=70},{B=38.1},{S=15.9},{TOL=+0.5/-0.5},{XX=0.6},{MG=1300},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
规格
ⁿ/ₐ
MAT
轴承座材质
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承
ⁿ/ₐ
DD
内径
[mm]
N1
[mm]
L2
[mm]
H2
[mm]
N2
[mm]
N
选择
[mm]
L3
[mm]
A1
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
TOL
安装孔尺寸公差
[mm]
XX
安装孔位置度偏差
[mm]
MG
重量
[g]
T-BDX-204
T-BDX
标准型(TR)
204
HT200灰铸铁
GCr15
20
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
31.0
12.7
+0.5/-0.5
0.6
790
T-BDX-205
T-BDX
标准型(TR)
205
HT200灰铸铁
GCr15
25
16
10
51
32
19
51
12
76
89
97
32
24
62
34.0
14.3
+0.5/-0.5
0.6
880
T-BDX-206
T-BDX
标准型(TR)
206
HT200灰铸铁
GCr15
30
16
13
56
37
22
57
12
89
102
113
37
28
70
38.1
15.9
+0.5/-0.5
0.6
1300
T-BDX-207
T-BDX
标准型(TR)
207
HT200灰铸铁
GCr15
35
16
13
64
37
22
64
12
89
102
129
37
30
78
42.9
17.5
+0.5/-0.5
0.8
1700
T-BDX-208
T-BDX
标准型(TR)
208
HT200灰铸铁
GCr15
40
19
16
83
49
29
83
16
102
117
144
49
33
88
49.2
19.0
+0.5/-0.5
0.8
2500
T-BDX-209
T-BDX
标准型(TR)
209
HT200灰铸铁
GCr15
45
19
16
83
49
29
83
16
102
117
144
49
35
87
49.2
19.0
+0.5/-0.5
0.8
2500
T-BDX-210
T-BDX
标准型(TR)
210
HT200灰铸铁
GCr15
50
19
16
83
49
29
86
16
102
117
149
49
37
90
51.6
19.0
+0.5/-0.5
0.8
2600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表