T-400TL Raised Rib Modular Belt - T-400 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_400_series/t_400_mbcrt_asmtab.prj},{NB=T-400TL Raised Rib Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-400TL Raised Rib Modular Belt},{SERIES=T-400 Series},{APPLYTO=It is suitable for glass bottle, plastic bottle etc light duty conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=6.66},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_400_mbcrt/assembly/t_400_mbcrt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-400TL Raised Rib Modula...
T-400TL Raised Rib Modula...
T-400 Series
It is suitable for glass ...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 10500N/M
Coffee
76.2
Standard Modular Belt Wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성