T-2200GYJ Modular belt (Ball mesh belt with right angle) - T-2200 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-2200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_2200_series/t_2200gyj_asmtab.prj},{NB=T-2200GYJ Modular belt (Ball mesh belt with right angle)-N:1-L:2},{MODEL=T-2200GYJ Modular belt (Ball mesh belt with right angle)},{SERIES=T-2200 Series},{APPLYTO=it is suitable for heat shrinkable package products conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MOBAPS=Stainless steel},{MBL=16000N/M},{MBC=Dark green},{WEIGHT=23.5},{R=65},{N=1},{L=2},{MBT=Standard Modular belt Width: W=85*N},{PPATH=t_2200gyj/assembly/t_2200gyj_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MOBAPS
Material of ball pin shaft
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load (25°C)
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m^2]
R
Minimum bending radius in the direction of the mesh belt
[mm]
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-2200GYJ Modular belt (B...
T-2200GYJ Modular belt (B...
T-2200 Series
it is suitable for heat s...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
Stainless steel
16000N/M
Dark green
23.5
65
85.0
Standard Modular belt Wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HF-2700 Modular belt - T-2700 Series
LILAI Chain
05.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성