T-1400PB非标准网带链 (平板型) - T-1400 系列
利来链条
T系列网带链
T-1400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1400_series/t_1400_mbfpt_no_asmtab.prj},{NB=T-1400PB Non-standard Flat Top Modular Belt-N:1-T:0-L:1},{MODEL=T-1400PB Non-standard Flat Top Modular Belt},{SERIES=T-1400 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for various kinds of food industry and packaging industry conveyor.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Nylon (PA6)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Blue},{WEIGHT=8.62},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard Modular belt Width: W=76.2*N+12.7*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=t_1400_mbfpt_no/assembly/t_1400_mbfpt_no_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
APPLYTO
适用于
ⁿ/ₐ
MBM
网带材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MBL
网带负载
ⁿ/ₐ
MBC
网带颜色
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
W
网带宽度
[mm]
MBT
网带宽度
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
T-1400PB Non-standard Fla...
T-1400PB非标准网带链 (平板型)
T-1400 系列
主要适合应用在各种食品行业,以及包装机输送带
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
尼龙(PA6)
POM为10500N/M
深蓝色
8.62
76.2
非标准网带宽度: W=76.2*N+12.7*T
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表