T-1200PBYJ Flat top Modular belt - T-1200 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-1200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1200_series/t_1200_83.8_asmtab.prj},{NB=T-1200-K330(1)},{PN=T-1200-83.8},{MODEL=T-1200PBYJ Flat top Modular belt},{SERIES=T-1200 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying glass bottles, plastic bottles, and bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 1448N},{MBC=Dark green},{WEIGHT=0.67},{W=83.8},{L=1},{PPATH=t_1200_83.8/assembly/t_1200_83.8_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load (25°C)
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m]
W
Modular belt width
[mm]
T-1200-K330
T-1200PBYJ Flat top Modul...
T-1200 Series
Mainly suitable for conve...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 1448N
Dark green
0.67
83.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성