카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T Ø 38 - Super-strong
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_38.prj},{NB=T38-075(0)},{CODE=T38-075},{DH=38},{DD=20},{LO=75},{RG=2220},{SX=0.0},{SN=9.0},{FN=20000},{BXH=8.25 x 16},{DE=37.80},{DE1=37.800},{B=8.250},{H=16.000},{DDNUM=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T38-040(0)
T38-040
38
20
40
5710
3.5
20000
8.25 x 16
T38-050(0)
T38-050
38
20
50
4000
5.0
20000
8.25 x 16
T38-075(0)
T38-075
38
20
75
2220
9.0
20000
8.25 x 16
T38-100(0)
T38-100
38
20
100
1540
13.0
20000
8.25 x 16
T38-150(0)
T38-150
38
20
150
1050
19.0
20000
8.25 x 16
T38-200(0)
T38-200
38
20
200
740
27.0
20000
8.25 x 16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성