카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T Ø 32 - Super-strong
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_32.prj},{NB=T32-075(0)},{CODE=T32-075},{DH=32},{DD=16},{LO=75},{RG=1670},{SX=0.0},{SN=9.0},{FN=15000},{BXH=7.4 x 13},{DE=31.50},{DE1=31.500},{B=7.400},{H=13.000},{DDNUM=16.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T32-035(0)
T32-035
32
16
35
5360
2.8
15000
7.4 x 13
T32-050(0)
T32-050
32
16
50
3000
5.0
15000
7.4 x 13
T32-075(0)
T32-075
32
16
75
1670
9.0
15000
7.4 x 13
T32-100(0)
T32-100
32
16
100
1200
12.5
15000
7.4 x 13
T32-125(0)
T32-125
32
16
125
940
16.0
15000
7.4 x 13
T32-150(0)
T32-150
32
16
150
810
18.5
15000
7.4 x 13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성