카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T Ø 25 - Super-strong
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_25.prj},{NB=T25-060(0)},{CODE=T25-060},{DH=25},{DD=12.5},{LO=60},{RG=1500},{SX=0.0},{SN=6.5},{FN=10000},{BXH=6 x 11},{DE=24.80},{DE1=24.800},{B=6.000},{H=11.000},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T25-030(0)
T25-030
25
12.5
30
4550
2.2
10000
6 x 11
T25-050(0)
T25-050
25
12.5
50
2000
5.0
10000
6 x 11
T25-060(0)
T25-060
25
12.5
60
1500
6.5
10000
6 x 11
T25-075(0)
T25-075
25
12.5
75
1250
8.0
10000
6 x 11
T25-100(0)
T25-100
25
12.5
100
900
11.1
10000
6 x 11
T25-125(0)
T25-125
25
12.5
125
710
14.0
10000
6 x 11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성