카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T Ø 16 - Super-strong
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_16.prj},{NB=T16-035(0)},{CODE=T16-035},{DH=16},{DD=8},{LO=35},{RG=920},{SX=0.0},{SN=3.8},{FN=3500},{BXH=3.4 x 6.9},{DE=15.80},{DE1=15.800},{B=3.400},{H=6.900},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T16-020(0)
T16-020
16
8
20
1650
2.1
3500
3.4 x 6.9
T16-035(0)
T16-035
16
8
35
920
3.8
3500
3.4 x 6.9
T16-050(0)
T16-050
16
8
50
580
6.0
3500
3.4 x 6.9
T16-075(0)
T16-075
16
8
75
410
8.5
3500
3.4 x 6.9
T16-100(0)
T16-100
16
8
100
280
12.5
3500
3.4 x 6.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성