카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
T Ø 10 - Super-strong
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES T
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/t/t_10.prj},{NB=T10-030(0)},{CODE=T10-030},{DH=10},{DD=5},{LO=30},{RG=360},{SX=0.0},{SN=3.5},{FN=1250},{BXH=2.1 x 4},{DE=9.80},{DE1=9.800},{B=2.100},{H=4.000},{DDNUM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
T10-020(0)
T10-020
10
5
20
580
2.2
1250
2.1 x 4
T10-030(0)
T10-030
10
5
30
360
3.5
1250
2.1 x 4
T10-040(0)
T10-040
10
5
40
260
4.8
1250
2.1 x 4
T10-050(0)
T10-050
10
5
50
200
6.0
1250
2.1 x 4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성