카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 4432 - Ball pressure screws with cylindrical head and hexagon socket
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_4432_asmtab.prj},{NB=SZ 4432. 10 x 25 0},{BESTNR=SZ 4432. 10 x 25},{W=0},{D1=M 10},{DN=10.000},{P=1.500},{L=25},{B=20.5},{D2=16},{K=10},{KD=7.0},{SW=8},{WG=0.020},{PPATH=parts/sz_4432/sz_4432_asmtpl.prj},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Height
[mm]
B
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
KD
Diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
WG
Weight
[kg]
SZ 4432. 06 x 20
SZ 4432. 06 x 20
M 6
20
17.0
10
6
4.0
5
0.010
SZ 4432. 06 x 30
SZ 4432. 06 x 30
M 6
30
27.0
10
6
4.0
5
0.010
SZ 4432. 06 x 40
SZ 4432. 06 x 40
M 6
40
24.0
10
6
4.0
5
0.010
SZ 4432. 08 x 20
SZ 4432. 08 x 20
M 8
20
16.5
13
8
5.5
6
0.010
SZ 4432. 08 x 35
SZ 4432. 08 x 35
M 8
35
31.5
13
8
5.5
6
0.020
SZ 4432. 08 x 50
SZ 4432. 08 x 50
M 8
50
28.0
13
8
5.5
6
0.020
SZ 4432. 10 x 25
SZ 4432. 10 x 25
M 10
25
20.5
16
10
7.0
8
0.020
SZ 4432. 10 x 40
SZ 4432. 10 x 40
M 10
40
35.5
16
10
7.0
8
0.030
SZ 4432. 10 x 60
SZ 4432. 10 x 60
M 10
60
32.0
16
10
7.0
8
0.040
SZ 4432. 12 x 30
SZ 4432. 12 x 30
M 12
30
25.0
18
12
8.5
10
0.040
SZ 4432. 12 x 50
SZ 4432. 12 x 50
M 12
50
36.0
18
12
8.5
10
0.050
SZ 4432. 12 x 80
SZ 4432. 12 x 80
M 12
80
36.0
18
12
8.5
10
0.080
SZ 4432. 16 x 40
SZ 4432. 16 x 40
M 16
40
34.0
24
16
12.0
14
0.090
SZ 4432. 16 x 60
SZ 4432. 16 x 60
M 16
60
44.0
24
16
12.0
14
0.120
SZ 4432. 16 x 80
SZ 4432. 16 x 80
M 16
80
44.0
24
16
12.0
14
0.120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성