카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color blue - Spring elements
Tecnorm
5 Spring units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/05_federelemente/sys_federn_din_iso_10243_blau.prj},{NB=2.250.139},{BESTNR=2.250.139},{INFO=Online PDF},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=139},{RG=23.2},{S1=34.8},{F1=806},{S2=41.7},{F2=967},{S3=46.9},{F3=1088},{SN=52.1},{FN=1209},{BM=59.4},{DE1=24.400},{B=5.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Spring rate c
[N/mm]
S1
Percent LO 25.0
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Percent LO 30.0
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Percent LO 35.0
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Percent LO 40.0
[mm]
FN
Force
[N]
BM
Block dimension
[mm]
2.100.250
2.100.250
10.0
5.0
25
16.0
6.3
100
7.5
120
8.4
135
9.4
150
10.2
2.100.320
2.100.320
10.0
5.0
32
13.0
8.0
104
9.6
125
10.8
140
12.0
156
14.2
2.100.380
2.100.380
10.0
5.0
38
11.9
9.5
113
11.4
136
12.8
153
14.3
170
16.8
2.100.440
2.100.440
10.0
5.0
44
10.3
11.0
113
13.2
136
14.9
153
16.5
170
19.4
2.100.510
2.100.510
10.0
5.0
51
8.9
12.8
113
15.3
136
17.2
153
19.1
170
23.4
2.100.640
2.100.640
10.0
5.0
64
7.5
16.0
120
19.2
144
21.6
162
24.0
180
28.2
2.100.760
2.100.760
10.0
5.0
76
5.3
19.0
101
22.8
121
25.7
136
28.5
151
34.2
2.100.305
2.100.305
10.0
5.0
305
1.6
76.3
122
91.5
146
102.9
165
114.4
183
134.0
2.125.250
2.125.250
12.5
6.3
25
30.0
6.3
188
7.5
225
8.4
253
9.4
281
11.9
2.125.320
2.125.320
12.5
6.3
32
24.8
8.0
198
9.6
238
10.8
268
12.0
298
16.2
2.125.380
2.125.380
12.5
6.3
38
21.4
9.5
203
11.4
244
12.8
274
14.3
305
18.7
2.125.440
2.125.440
12.5
6.3
44
18.5
11.0
204
13.2
244
14.9
275
16.5
305
21.3
2.125.510
2.125.510
12.5
6.3
51
15.5
12.8
198
15.3
237
17.2
267
19.1
296
25.6
2.125.640
2.125.640
12.5
6.3
64
12.1
16.0
194
19.2
232
21.6
261
24.0
290
32.4
2.125.760
2.125.760
12.5
6.3
76
10.2
19.0
194
22.8
233
25.7
262
28.5
291
39.0
2.125.890
2.125.890
12.5
6.3
89
8.4
22.3
187
26.7
224
30.0
252
33.4
280
45.9
2.125.102
2.125.102
12.5
6.3
102
6.3
25.5
161
30.6
193
34.4
217
38.3
241
52.3
2.125.305
2.125.305
12.5
6.3
305
2.1
76.3
160
91.5
192
102.9
216
114.4
240
153.0
2.160.250
2.160.250
16.0
8.0
25
49.4
6.3
309
7.5
371
8.4
417
9.4
463
10.5
2.160.320
2.160.320
16.0
8.0
32
37.1
8.0
297
9.6
356
10.8
401
12.0
445
13.2
2.160.380
2.160.380
16.0
8.0
38
33.9
9.5
322
11.4
386
12.8
435
14.3
483
17.2
2.160.440
2.160.440
16.0
8.0
44
30.0
11.0
330
13.2
396
14.9
446
16.5
495
19.4
2.160.510
2.160.510
16.0
8.0
51
26.4
12.8
337
15.3
404
17.2
454
19.1
505
24.2
2.160.640
2.160.640
16.0
8.0
64
20.5
16.0
328
19.2
394
21.6
443
24.0
492
29.2
2.160.760
2.160.760
16.0
8.0
76
17.8
19.0
338
22.8
406
25.7
457
28.5
507
36.3
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
01.12.2022
241.15. - High performance compression spring, MF, Colour Blue, DIN ISO 102...
FIBRO
21.07.2023
26001 - Compression springs ISO 10243, moderate load
norelem
30.04.2024
System compression springs DIN / ISO 10243, color code green - Spring eleme...
Tecnorm
09.08.2016
SN1820DA-WS - Cutting punch (DIN 9861/ 1 DA)
STRACK
13.10.2022
Z4491 - Guide bush (~DIN 9831-1/ ISO 9448-2)
STRACK
02.11.2023
R0275 - Medium duty spring - Blue ISO10243 - CM
PlaSteel
17.06.2021
SN1530 - Clamping pin (DIN EN ISO 10242-1)
STRACK
21.07.2022
211.12. - Threaded die set shank DIN ISO 10242-1
FIBRO
27.02.2024
R-2 - Die spring - ISO 10243 - medium load
HPC
03.08.2023
26000 - Compression springs ISO 10243, light load
norelem
30.04.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
C Standard
Accurate Inc.
31.01.2022
System compression springs DIN / ISO 10243, color code yellow - Spring elem...
Tecnorm
09.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성