카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX2 - selfdrilling fastener
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SX2
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sx2/sx2.prj},{NB=SFS SX2/8-D9-4,8X22-A4},{CNSORDERNO=SX2/8-D9-4,8X22-A4},{MATNR=1376207},{TYP=SX2},{KOPF=Flat head},{TEXT1=selfdrilling fastener},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / 316 },{TEXT3=drill point: carbon steel},{KL=8mm},{VD=2mm},{MAT=Stainless steel A4},{L=22},{D1=9.0},{D2=4.8},{D3=3.4},{P=1.590},{GW=2.567}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Description
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Head shape
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Clamping range
ⁿ/ₐ
VD
Drilling capacity
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Head diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX2/8-D9-4,8X22-A4 se...
SX2/8-D9-4,8X22-A4
SX2
Flat head
selfdrilling fastener
fastener: austenitic stai...
drill point: carbon steel
8mm
2mm
Stainless steel A4
22
9.0
4.8
2.567
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성