Swivel eye bracket MP6 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c-4kmsa.prj},{NB=P1C-P1C-4PMSB_Gegenlager},{IDNR=P1C-4PMSB},{ZYL=80.000},{WEIGHT=0.59},{CX=20.000},{D=45.000},{DL=36.000},{E=95.000},{EP=18.000},{EX=25.000},{L=20.00},{L1=9.000},{L3=74.000},{L4=10.000},{MS=28.000},{R=24.000},{TG=72.00},{XN=210.000},{Z=4.00},{B1=18.00},{B2=52.00},{EN=25.00},{R1=29.00},{R2=25.000},{FL=36.00},{I2=10.00},{CN=16.00},{XD=210.00},{D2=16.000},{H3=210.000},{H4=21.000},{H6=36.000},{H7=20.000},{H8=16.000},{S5=21.000},{B=45.000},{BA=45.000},{RT=11.000},{VA=4.000},{RA=72.000},{R4=9.500},{R5=21.000},{R6=11.500},{S=16.000},{R7=18.000},{S1=16.000},{S2=10.000},{S3=10.000},{S4=25.000},{SW9=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Order-no
ⁿ/ₐ
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
WEIGHT
Gewicht
[kg]
CX
[mm]
D
[mm]
DL
[mm]
E
[mm]
EP
[mm]
EX
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MS
[mm]
R
[mm]
TG
[mm]
XN
[mm]
Z
[°]
P1C-4KMSB Swivel eye brac...
P1C-4KMSB
32.000
0.09
10.000
30.000
22.000
45.000
10.500
14.000
12.00
7.000
5.500
16.000
0.000
32.50
142.000
4.00
P1C-4LMSB Swivel eye brac...
P1C-4LMSB
40.000
0.13
12.000
35.000
25.000
52.000
12.000
16.000
15.00
7.000
5.500
18.000
0.000
38.00
160.000
4.00
P1C-4MMSB Swivel eye brac...
P1C-4MMSB
50.000
0.24
16.000
40.000
27.000
65.000
15.000
21.000
15.00
7.000
51.000
6.500
21.000
19.000
46.50
170.000
4.00
P1C-4NMSB Swivel eye brac...
P1C-4NMSB
63.000
0.29
16.000
45.000
32.000
75.000
15.000
21.000
20.00
7.000
6.500
23.000
0.000
56.50
190.000
4.00
P1C-4PMSB Swivel eye brac...
P1C-4PMSB
80.000
0.59
20.000
45.000
36.000
95.000
18.000
25.000
20.00
9.000
74.000
10.000
28.000
24.000
72.00
210.000
4.00
P1C-4QMSB Swivel eye brac...
P1C-4QMSB
100.000
0.78
20.000
55.000
41.000
115.000
18.000
25.000
25.00
9.000
10.000
30.000
0.000
89.00
230.000
4.00
P1C-4RMSB Swivel eye brac...
P1C-4RMSB
125.000
1.38
30.000
60.000
50.000
140.000
25.000
37.000
30.00
9.000
140.000
10.000
40.000
32.000
110.00
275.000
4.00
P1C-4SMSB Swivel eye brac...
P1C-4SMSB
160.000
2.60
180.000
P1C-4TMSB Swivel eye brac...
P1C-4TMSB
200.000
11.30
220.000
P1C-4VMSB Swivel eye brac...
P1C-4VMSB
250.000
19.00
280.000
P1C-4WMSB Swivel eye brac...
P1C-4WMSB
320.000
30.30
340.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성