SWI - 带整体轴心的滚轮轴承
C&H Bearing
外圈带"W"型的滚轮轴承
SWI-带整体轴心的滚轮轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chenghui/t_r_w_g_p/swi/swi.prj},{NB=SWIC2-2RS},{PN=SWIC2-2RS},{EC=-},{JD=-},{K=-},{G=M10 x 1.5},{GX=10},{TL=11.379},{L=26.568},{D=30.730},{JL=11.379},{H=4.064},{VH=9.627},{HS=14.2875},{M=6},{N=-},{WEIGHT=3.124},{VER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
EC
EC-偏心量
[mm]
JD
JD-偏心轴直径
[mm]
K
K-偏心轴长度
[mm]
G
G-螺纹
[mm]
TL
TL-螺纹长度
[mm]
L
L-总长度
[mm]
D
D-滚轮轴承
[mm]
JL
JL-插入轴长度
[mm]
H
H-六角厚度
[mm]
VH
VH-高度
[mm]
HS
HS-六角对边尺寸
[mm]
M
M-内六角尺寸
[mm]
N
N-参考高度
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
SWIC0-2Z
SWIC0-2Z
-
-
-
M6 x 1.0
7.620
16.942
14.834
7.620
2.972
6.147
9.5250
-
0.4318
0.508
SWIE0-2Z
SWIE0-2Z
0.6096
5.5626
2.159
M5 x 0.8
5.461
16.942
14.834
7.620
2.972
6.147
9.5250
-
0.4318
0.508
SWIC1-2Z
SWIC1-2Z
-
-
-
M8 x 1.25
8.103
19.329
19.583
8.103
3.353
7.290
11.1125
-
0.635
0.940
SWIE1-2Z
SWIE1-2Z
0.6096
6.2992
2.159
M6 x 1.0
5.944
19.329
19.583
8.103
3.353
7.290
11.1125
-
0.635
0.940
SWIC2-2RS
SWIC2-2RS
-
-
-
M10 x 1.5
11.379
26.568
30.730
11.379
4.064
9.627
14.2875
6
-
3.124
SWIE2-2RS
SWIE2-2RS
0.9652
9.525
2.794
M8 x 1.25
8.585
26.568
30.730
11.379
4.064
9.627
14.2875
6
-
3.124
SWIC3-2RS
SWIC3-2RS
-
-
-
M12 x 1.75
15.113
36.678
45.796
15.113
5.690
13.640
19.0500
8
-
9.271
SWIE3-2RS
SWIE3-2RS
1.4986
10.7188
4.318
M10 x 1.5
10.795
36.678
45.796
15.113
5.690
13.640
19.0500
8
-
9.271
SWIC4-2RS
SWIC4-2RS
-
-
-
M14 x 2.0
18.999
44.882
59.944
18.999
6.833
16.358
22.2250
10
-
18.898
SWIE4-2RS
SWIE4-2RS
2.0066
12.7
4.4958
M12 x 1.75
14.503
44.882
59.944
18.999
6.833
16.358
22.2250
10
-
18.898
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表