카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SW-T - Fastening of metal profiles to wood
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
SW-T
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/sw_t/sw_t.prj},{NB=SFS SW-T-A14-4,8X35},{CNSORDERNO=SW-T-A14-4,8X35},{MATNR=418729},{TYP=SW-T},{KOPF=Hex head 8mm},{DS=A14},{TEXT1=Fastening of metal profiles to wood},{TEXT2=drill point: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: aluminium with vulkanised EPDM},{KL=thread length 26mm},{VD=1.5mm},{MAT=Carbon steel},{L=35},{D1=11.0},{D2=4.8},{D3=2.75},{D4=3.4},{D6=16.0},{D7=4.00},{D8=1.36},{SW=8},{DW=14},{H=4.00},{H2=0.90},{GW=5.200},{VERS=1.000},{L1X=5.000},{L2X=8.700},{L3X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Product)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
DW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SW-T-A14-4,8X35 Faste...
SW-T-A14-4,8X35
SW-T
Hex head 8mm
A14
Fastening of metal profil...
drill point: carbon steel
sealing washer: aluminium...
thread length 26mm
1.5mm
Carbon steel
35
11.0
4.8
8
14
5.200
SFS SW-T-A14-4,8X51 Faste...
SW-T-A14-4,8X51
SW-T
Hex head 8mm
A14
Fastening of metal profil...
drill point: carbon steel
sealing washer: aluminium...
thread length 42mm
1.5mm
Carbon steel
51
11.0
4.8
8
14
7.085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성