SUSFBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/finished_bore_sprocket_steel_stainless_steel/b_type/susfbn60b.prj},{NB=SUSFBN60B18D25_()},{TYPE=SUSFBN60B},{NOT=18},{NOTX=18.000},{DP=109.705},{DO=119},{MATC=},{SD=25},{SDX=25,28,30,32,35,38,40},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=83},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUSFBN60B10D20
SUSFBN60B
10
61.647
68
49.74
49.74
11.7
无
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B11D20
SUSFBN60B
11
67.617
76
55.71
55.02
11.7
无
C : 切削规格
M6
2
6
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B12D20
SUSFBN60B
12
73.604
83
61.69
61.69
11.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B13D20
SUSFBN60B
13
79.602
89
67.69
67.11
11.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B14D20
SUSFBN60B
14
85.610
95
73.70
73.70
11.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B15D20
SUSFBN60B
15
91.625
101
79.72
79.21
11.7
无
C : 切削规格
M6
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B16D25
SUSFBN60B
16
97.647
107
85.74
85.74
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B17D25
SUSFBN60B
17
103.674
113
91.76
91.32
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
8
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B18D25
SUSFBN60B
18
109.705
119
97.80
97.80
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B19D25
SUSFBN60B
19
115.739
126
103.83
103.43
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B20D25
SUSFBN60B
20
121.776
132
109.87
109.87
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B21D30
SUSFBN60B
21
127.816
138
115.91
115.55
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B22D30
SUSFBN60B
22
133.858
144
121.95
121.95
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B23D30
SUSFBN60B
23
139.902
150
127.99
127.67
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B24D30
SUSFBN60B
24
145.948
156
134.04
134.04
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B25D30
SUSFBN60B
25
151.995
162
140.09
139.79
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B30D30
SUSFBN60B
30
182.247
193
170.34
170.34
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUSFBN60B40D40
SUSFBN60B
40
242.802
253
230.89
230.89
11.7
无
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
SUS60B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS60B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS アイドラースプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUSFBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS60B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS80B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBK60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
with Setscrews UCSFL-S6
FYH株式会社
16.11.2022
KCM Hollow Pin Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
SUS アイドラーピン
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表