피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Surpresschrom SIC.2 SVP Montage A - Pressure booster system
KSB
Products
Pumps and pump systems
Ready-to-connect pump sets
Pressure boosting units
Surpresschrom SIC.2 SVP
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/1pump/10redy-to-connect_pumpsets/4pressure_boosting_units/surpresschrom_svp/surpresschrom_svp_mont_a_asmtab.prj},{NB=Surpresschrom SIC.2B SVP 10.2.2.A __10215811.50.751101000320},{IDNR=10.1},{PMPSZE=10B},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{NOPMP=2},{SA=2},{CMPSIZE=102},{RSA=1},{CNNSTDDN2=EN 10226-1},{NMNLPRPN1=PN 16},{MTRPRTCN=IP55},{MTRCNSTR=5},{RTDFRQ=50Hz},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=81},{MTRMFG=KSB},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=0.75},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=10},{MTRSTL=100},{MTRSTLFL=0},{DISTPMP=320},{CBDIS=85.000},{CPLNG=5},{BVLV=2},{SCKT=2},{PIPEPC=3},{NUT=3},{CHCKVLV=3},{CHCKVLVL=0},{PIPEPCDP=0},{GS=0},{FXRING=0},{BOAXTH=0.000},{COBUILDERID= },{PPATH=surpresschrom_svp_mont_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PMPSZE
Pump size
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN1
Flange design inlet
ⁿ/ₐ
CNNSTDDN2
Flange design outlet
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
ⁿ/ₐ
SIZEDN2
Nominal diameter outlet
ⁿ/ₐ
MTRPRTCN
Type of motor enclosure
ⁿ/ₐ
RTDFRQ
Rated frequency
ⁿ/ₐ
MTRPOLE
Number of motor poles
ⁿ/ₐ
MTRMFG
Motor manufacturer
ⁿ/ₐ
2B
2B
ISO 228-1
EN 10226-1
PN 16
G 1"
R 2"
IP55
50Hz
2
KSB
4B
4B
ISO 228-1
EN 10226-1
PN 16
G 1"
R 2"
IP55
50Hz
2
KSB
6B
6B
ISO 228-1
EN 10226-1
PN 16
G 1 1/4"
R 2"
IP55
50Hz
2
KSB
10B
10B
ISO 228-1
EN 10226-1
PN 16
G 1 1/2"
R 2"
IP55
50Hz
2
KSB
15B
15B
ISO 228-1
EN 1092-2
PN 16
G 2"
DN 80
IP55
50Hz
2
KSB
25B
25B
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
DN 65
DN 100
IP55
50Hz
2
KSB
40B
40B
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
DN 80
DN 100
IP55
50Hz
2
KSB
60B
60B
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
DN 100
DN 150
IP55
50Hz
2
KSB
90B
90B
EN 1092-2
EN 1092-2
PN 16
DN 100
DN 150
IP55
50Hz
2
KSB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성