카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
SU-CI - TRUNNION BEARING
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_15552/accessories/su_ci.prj},{NB=SU-CI/63},{CODE=SU-CI/63},{BORE=63},{M5=65},{Q2=11.0},{Q3=18},{R1=20},{S1=12.3},{S1X=11.500},{S2=13.5},{T2=11},{U3=42},{X=20},{X3=90},{X5=116},{D=28},{D1=23.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
M5
[mm]
Q2
ØQ2
[mm]
Q3
ØQ3
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
T2
[mm]
U3
[mm]
X
ØX
[mm]
X3
[mm]
X5
[mm]
SU-CI/32
SU-CI/32
32
46
6.6
11
15
10.3
10.5
7
32
12
50
71
SU-CI/40
SU-CI/40
40
55
9.0
15
18
11.8
9.0
9
36
16
63
87
SU-CI/50
SU-CI/50
50
55
9.0
15
18
11.8
9.0
9
36
16
75
101
SU-CI/63
SU-CI/63
63
65
11.0
18
20
12.3
13.5
11
42
20
90
116
SU-CI/80
SU-CI/80
80
65
11.0
18
20
12.3
13.5
11
42
20
110
138
SU-CI/100
SU-CI/100
100
75
13.0
20
25
16.0
15.5
13
50
25
132
165
SU-CI/125
SU-CI/125
125
75
13.0
20
25
16.0
15.5
13
50
25
160
192
SU-CI/160
SU-CI/160
160
92
18.0
26
30
22.5
19.5
17
60
32
200
245
SU-CI/200
SU-CI/200
200
92
17.0
26
30
22.5
19.5
17
60
32
250
295
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성