피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Tente
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tente
Chair Castors - Institutional
Tente
Institutional
Powered by
CAD모델 선택
{tente/200/210.prj},{NB=AA20YOI050B10-11x20},{MANUTYPEDESC=AA20YOI050B10-11x20},{WD=50},{WOT=8},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SWI=98},{OVH=58.0},{LCAP=MIN},{LCAPSTATIC=MIN},{WEIGHT=0.09600},{CWI=55},{DD=MIN},{SWR=49},{FHD=MIN},{PREVIEW=622269.png},{EAN=4031582340891},{SUPPLIERALTNO=4031582340891},{DESCSHORT=AA20YOI050B10-11x20},{DESCLONG=Swivel castor, housing made of Polypropylene, stem with circlip. Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing, electric conductive , Technical Data - TENTE Swivel Castors: Wheel diameter 50 mm, Width of Tread 8 mm, Castor width 55 mm, Metal stem with circlip 11 x 20 mm, Overall height 58 mm - TENTE Swivel Castors AA20YOI050B10-11x20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
WD
Wheel diameter
[mm]
WOT
Width of Tread
[mm]
STEM
Metal stem with circlip
[mm]
SWI
Swivel Interference
[mm]
OVH
Overall height
[mm]
LCAP
Load capacity
[kg]
LCAPSTATIC
Load capacity (static)
[kg]
TEMPERATURE
Temperature
[gradc]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CWI
Castor width
[mm]
DD
Dome-diameter
[mm]
SWR
Swivel Radius
[mm]
HOT
Hardness of tread
[Shore]
FHD
Fitting-Hole-diameter
[mm]
Tente 5920UOI065B10-11x20...
5920UOI065B10-11x20 DOM23
4031582310863
Swivel castor, housing ma...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.12700
46
23
53
D 75
Tente AA20POI050B10-11x20
AA20POI050B10-11x20
4031582317503
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
98
58.0
- 10 / + 40
0.09500
55
49
D 65
Tente AA23POI050B10-11x20
AA23POI050B10-11x20
4031582317534
Swivel castor with interm...
50
8
11 x 20
98
58.0
- 10 / + 40
0.09700
55
49
D 65
Tente AA20PJI050B10-11x20
AA20PJI050B10-11x20
4031582317466
Swivel castor, housing ma...
50
10
11 x 20
98
58.0
- 10 / + 40
0.10600
55
49
A 87
Tente 5920UOI065B10-11x20...
5920UOI065B10-11x20 DOM27
4031582335682
Swivel castor, housing ma...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.11700
46
27
53
D 75
Tente 5923UOI065B10-11x20...
5923UOI065B10-11x20 DOM23
4031582311044
Swivel castor with interm...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.12700
46
23
53
D 75
Tente 5923UOI065B10-11x20...
5923UOI065B10-11x20 DOM27
4031582335699
Swivel castor with interm...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.13400
46
27
53
D 75
Tente AA23PJI050B10-11x20
AA23PJI050B10-11x20
4031582317527
Swivel castor with interm...
50
8
11 x 20
98
58.0
- 10 / + 40
0.10000
55
49
A 87
Tente 5920UJI065B10-11x20
5920UJI065B10-11x20
4031582310702
Swivel castor, housing ma...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.12700
42
23
53
A 87
Tente 5920UJI065B10-11x20...
5920UJI065B10-11x20 DOM27
4031582335705
Swivel castor, housing ma...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.13400
42
27
53
A 87
Tente 5923UJI065B10-11x20...
5923UJI065B10-11x20 DOM23
4031582311006
Swivel castor with interm...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.12500
42
23
53
A 87
Tente 5923UJI065B10-11x20...
5923UJI065B10-11x20 DOM27
4031582335712
Swivel castor with interm...
65
7
11 x 20
106
72.0
- 10 / + 40
0.13100
42
27
53
A 87
Tente 5920UJI075B10-11x20...
5920UJI075B10-11x20 DOM20
4031582310795
Swivel castor, housing ma...
75
8
11 x 20
124
81.0
- 10 / + 40
0.17700
53
20
62
A 87
Tente 6A20PJI050B10-11x20
6A20PJI050B10-11x20
4031582311297
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
102
59.0
- 10 / + 40
0.14000
55
51
A 87
Tente 6A23PJI050B10-11x20
6A23PJI050B10-11x20
4031582311358
Swivel castor with interm...
50
8
11 x 20
102
59.0
- 10 / + 40
0.13900
55
51
A 87
Tente 6A20POI050B10-11x20
6A20POI050B10-11x20
4031582311310
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
102
59.0
- 10 / + 40
0.12800
55
51
D 65
Tente 6A23POI050B10-11x20
6A23POI050B10-11x20
4031582311365
Swivel castor with interm...
50
8
11 x 20
102
59.0
- 10 / + 40
0.12900
55
51
D 65
Tente 5920UOI075B10-11x20...
5920UOI075B10-11x20 DOM20
4031582310955
Swivel castor, housing ma...
75
8
11 x 20
124
81.0
- 10 / + 40
0.15500
54
20
62
D 75
Tente 5923UJI075B10-11x20...
5923UJI075B10-11x20 DOM20
4031582311037
Swivel castor with interm...
75
8
11 x 20
124
81.0
- 10 / + 40
0.17700
53
20
62
A 87
Tente A520POI050B10-11x20...
A520POI050B10-11x20 DOM38
4031582317275
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
102
61.0
- 10 / + 40
0.09600
55
38
51
D 65
Tente A520POI050B10-11x20...
A520POI050B10-11x20 DOM45
4031582317282
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
102
61.0
- 10 / + 40
0.09300
55
45
51
D 65
Tente A523POI050B10-11x20...
A523POI050B10-11x20 DOM38
4031582317374
Swivel castor with interm...
50
8
11 x 20
102
61.0
- 10 / + 40
0.09335
55
38
51
D 65
Tente A523POI050B10-11x20...
A523POI050B10-11x20 DOM45
4031582317381
Swivel castor with interm...
50
8
11 x 20
102
61.0
- 10 / + 40
0.09400
55
45
51
D 65
Tente A520PJI050B10-11x20...
A520PJI050B10-11x20 DOM38
4031582317145
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
102
61.0
- 10 / + 40
0.10400
55
38
51
A 87
Tente A520PJI050B10-11x20...
A520PJI050B10-11x20 DOM45
4031582317152
Swivel castor, housing ma...
50
8
11 x 20
102
61.0
- 10 / + 40
0.10400
55
45
51
A 87
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RDF - Vakuumröhrenkollektoren
BRÖTJE
10.02.2023
Furniture Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Industrial Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
Twin castors - Mounting thread M12 x 20
Rittal
01.10.2021
Design Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Stainless Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
CTGMPS - Designated Casters - Swiveling Plate + Stopper
Misumi
04.06.2021
Swivel Caster Ø 75 with System Brake
FATH
25.01.2024
Steel Castors - Institutional
Tente
30.01.2024
Accessories - Institutional
Tente
30.01.2024
FP120 - conveyor
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
BU-S - Belt Hoppers
Rhein-Nadel-Automation
06.06.2017
FP15D - double-belt
Rhein-Nadel-Automation
04.04.2017
MRU 3M - Rail - Linear guideway
ERO
20.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성