피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 6379 - Studs for use with tee nuts
Fabory
13 Systems Furniture & security fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/13_systems_furniture_and_securit_fasteners/din_6379.prj},{NB=Stiftschraube DIN 6379 M16x125 16226.160.125(High)},{CNSORDERNO=16226.160.125},{D=16.000},{L=125},{PACKAGING=10},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=160.000},{P=2.000},{B1=19.000},{B2=75.000},{X1=5.000},{F=0.000},{NENNID=M16X125 (75)},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 6379},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=10.9},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=4020772081423},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-03},{UNSPSC=31161610},{ETIM=EC002391},{FAB_NENN=M16x125},{FAB_GEO=b1=19;b2=63;Diameter (d)=M16;Length (L)=100;P=2},{FAB_ARTICLENUMBER=16226.160.125},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Overal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
D3
Thread core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B1
Thread length 1
[mm]
B2
Thread length 2
[mm]
Stud DIN 6379 M8x40
16226.080.040
M8X40 (20)
8.000
40
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.01000
Y
4020772081256
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
6.466
1.250
11.000
20.000
Stud DIN 6379 M8x63
16226.080.063
M8X63 (40)
8.000
63
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.02000
Y
4020772084806
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
6.466
1.250
11.000
40.000
Stud DIN 6379 M8x100
16226.080.100
M8X100 (63)
8.000
100
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.03000
Y
4020772084813
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
6.466
1.250
11.000
63.000
Stud DIN 6379 M8x160
16226.080.160
M8X160 (100)
8.000
160
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.04500
Y
4020772084820
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
6.466
1.250
11.000
100.000
Stud DIN 6379 M10x50
16226.100.050
M10X50 (25)
10.000
50
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.02500
Y
4020772081294
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
8.160
1.500
13.000
25.000
Stud DIN 6379 M10x80
16226.100.080
M10X80 (50)
10.000
80
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.04000
Y
4020772084837
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
8.160
1.500
13.000
50.000
Stud DIN 6379 M10x100
16226.100.100
M10X100 (75)
10.000
100
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.05000
Y
4020772086046
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
8.160
1.500
13.000
75.000
Stud DIN 6379 M10x125
16226.100.125
M10X125 (75)
10.000
125
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.06200
Y
4020772081317
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
8.160
1.500
13.000
75.000
Stud DIN 6379 M10x160
16226.100.160
M10X160 (100)
10.000
160
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.08000
Y
4020772085926
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
8.160
1.500
13.000
100.000
Stud DIN 6379 M10x200
16226.100.200
M10X200 (125)
10.000
200
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.10000
Y
4020772084844
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
8.160
1.500
13.000
125.000
Stud DIN 6379 M12x50
16226.120.050
M12X50 (25)
12.000
50
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.03500
Y
4020772084851
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
9.853
1.750
15.000
25.000
Stud DIN 6379 M12x63
16226.120.063
M12X63 (32)
12.000
63
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.04500
Y
4020772081331
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
9.853
1.750
15.000
32.000
Stud DIN 6379 M12x80
16226.120.080
M12X80 (50)
12.000
80
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.05500
Y
4020772084868
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
9.853
1.750
15.000
50.000
Stud DIN 6379 M12x100
16226.120.100
M12X100 (63)
12.000
100
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.07000
Y
4020772081348
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
9.853
1.750
15.000
63.000
Stud DIN 6379 M12x125
16226.120.125
M12X125 (75)
12.000
125
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.09000
Y
4020772084875
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
9.853
1.750
15.000
75.000
Stud DIN 6379 M12x160
16226.120.160
M12X160 (100)
12.000
160
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.11500
Y
4020772085483
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
25
9.853
1.750
15.000
100.000
Stud DIN 6379 M12x200
16226.120.200
M12X200 (125)
12.000
200
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.14000
Y
4020772084882
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
9.853
1.750
15.000
125.000
Stud DIN 6379 M16x63
16226.160.063
M16X63 (32)
16.000
63
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.08500
Y
4020772084905
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
13.546
2.000
19.000
32.000
Stud DIN 6379 M16x80
16226.160.080
M16X80 (50)
16.000
80
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.10500
Y
4020772081416
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
13.546
2.000
19.000
50.000
Stud DIN 6379 M16x100
16226.160.100
M16X100 (63)
16.000
100
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.13000
Y
4020772084912
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
13.546
2.000
19.000
63.000
Stud DIN 6379 M16x125
16226.160.125
M16X125 (75)
16.000
125
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.16000
Y
4020772081423
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
13.546
2.000
19.000
75.000
Stud DIN 6379 M16x160
16226.160.160
M16X160 (100)
16.000
160
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.21000
Y
4020772084929
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
10
13.546
2.000
19.000
100.000
Stud DIN 6379 M16x200
16226.160.200
M16X200 (125)
16.000
200
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.28000
Y
4020772085490
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
5
13.546
2.000
19.000
125.000
Stud DIN 6379 M16x250
16226.160.250
M16X250 (160)
16.000
250
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.32500
Y
4020772084936
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
5
13.546
2.000
19.000
160.000
Stud DIN 6379 M16x315
16226.160.315
M16X315 (180)
16.000
315
Fabory
DIN 6379
Metric thread
Steel
10.9
Plain
0.42500
Y
4020772085544
7318154890
23-11-03-03
31161610
EC002391
5
13.546
2.000
19.000
180.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성